206 Nennweite 2,7 = 6 mm² Serie 20 - Messing/Stahl 1ennweite 2 7 = 6 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 165 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 1,5 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung mit weltweit verwendetem Profil. Häufige Verwendung in der Medizintechnik und Chemie Pharmazie. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Breiter Anwendungsbereich mit unterschiedlichen Medien. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 130 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 1,2 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Single Shut-Off 20KAACoupler with valve, Male Thread Brass, NBR A HEX L L1 D Version M5 20KAAM05MPX 9.0 26.0 5.0 10.0 Brass M5 20KAAM05MPN 9.0 26.0 5.0 10.0 Nickel-plated brass G1/8 20KAAW10MPX 11.0 28.0 7.0 10.0 Brass G1/8 20KAAW10MPN 11.0 28.0 7.0 10.0 Nickel-plated brass Single Shut-Off 20KAI Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR A HEX L L1 D Version M5 20KAIM05MPX 9.0 26.0 5.0 10.0 Brass M5 20KAIM05MPN 9.0 26.0 5.0 10.0 Nickel-plated brass G1/8 20KAIW10MPX 12.0 28.0 7.0 10.0 Brass G1/8 20KAIW10MPN 12.0 28.0 7.0 10.0 Nickel-plated brass Einseitig absperrend 20KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing vernickelt 11,0 28,0 7,0 10,0 Messing 11,0 28,0 7,0 10,0 Messing vernickelt Einseitig absperrend 20KAI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing vernickelt 12,0 28,0 7,0 10,0 Messing 12,0 28,0 7,0 10,0 Messing vernickelt
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=