Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

204 Einseitig absperrend 50KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/8 50KAAW10MPXS 14,0 36,0 7,0 16,0 G1/4 50KAAW13MPXS 17,0 38,0 9,0 16,0 50KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/8 50KAIW10MPXS 14,0 36,0 9,0 16,0 G1/4 50KAIW13MPXS 17,0 38,0 9,0 16,0 Einseitig absperrend 50KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D 4 50KATF04MPXS 14,0 46,0 17,0 16,0 6 50KATF06MPXS 14,0 46,0 17,0 16,0 Nennweite 2,5 = 5 mm² Serie 50 - Messing/Stahl Single Shut-Off 50KAAW Coupler with valve, Male Thread Brass, NBR 14.0 36.0 7.0 16.0 17.0 38.0 9.0 16.0 50KAIW Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR 14.0 36.0 9.0 16.0 17.0 38.0 9.0 16.0 Single Shut-Off 50KATF Coupler with valve, Hose Barb Brass, NBR 14.0 46.0 17.0 16.0 14.0 46.0 17.0 16.0 1ennweite 2 5 = 5 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 120 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 1,8 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung, einsetzbar mit verschiedensten Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Das System ist extrem leicht zu bedienen und zeichnet sich durch kleine Einbaumaße aus. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing vernickelt • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Deutsches Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=