Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

202 Mini-Serie 0ini Serie Single Shut-Off Single Shut-Off 0171 Coupler with valve, Male BSPT and Parallel Metric Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR DN C E F L Kg 2.0 M7x1 0171 02 55 01 6.0 10.0 21.0 2.0 R1/8 0171 02 10 01 7.5 10.0 21.0 2.0 R1/8 0171 02 10 02 7.5 10.0 21.0 2.0 R1/8 0171 02 10 03 7.5 10.0 21.0 2.0 R1/8 0171 02 10 04 7.5 10.0 21.0 2.0 R1/8 0171 02 10 05 7.5 10.0 21.0 Single shut-off Mini Series (DN 2): single shut-off= 165 Nl/min 0184 Plug without valve, Male BSPT Thread Nickel-plated brass DN C F L Kg 2.0 R1/8 0184 02 10 10.0 13.0 Probe without Shut-off 0181 Plug without valve, Male BSPT Thread Nickel-plated brass DN ØD ØD1 L L1 Kg 2.0 3 3.3 0181 03 04 11.5 13.5 Probe without Shut-off 1ennweite 2 Druckbereich*: bis 20 bar Material: • Kupplung: Technisches Polymer, Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (NBR) Durchfluss Luft: 165 Nl/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,6 bar Die einseitig absperrende Mini-Serie bietet eine platzsparende Lösung für häufiges Verbinden und Trennen von Schläuchen und pneumatischen Anschlüssen. - Kompakte Bauweise und ergonomisches Design - Farbkodierung: Erkennen der Kreisläufe auf einen Blick - Einfaches Entkuppeln / Einhandbedienung KA Einseitig absperrend eigenes Profil Einseitig absperrend Einseitig absperrend 0171 Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde BSPT und metrisch zylindrisch Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C E F L 2,0 M7x1 0171 02 55 01 6,0 10,0 21,0 2,0 R1/8 0171 02 10 01 7,5 10,0 21,0 2,0 R1/8 0171 02 10 02 7,5 10,0 21,0 2,0 R1/8 0171 02 10 03 7,5 10,0 21,0 2,0 R1/8 0171 02 10 04 7,5 10,0 21,0 2,0 R1/8 0171 02 10 05 7,5 10,0 21,0 Einseitig absperrend Mini Serie (NW 2): einseitig absperrend = 165 Nl/min 0184 Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPT Messing vernickelt NW C F L 2,0 R1/8 0184 02 10 10,0 13,0 Stecker ohne Ventil 0181 Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPT Messing vernickelt NW ØD ØD1 L L1 2,0 3 3,3 0181 03 04 11,5 13,5 Stecker ohne Ventil Nennweite

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=