DE_Level 3 reduit 201 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 02 - Messing/Stahl Serie 02 /SeYrieOV r e d%uritaVV SteeO Einseitig absperrend 02SFAM Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing vernickelt A HEX L L1 M3 02SFAM03MXN 6,0 11,0 3,0 02SFIM Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing vernickelt A HEX L L1 M3 02SFIM03MXN 6,0 10,0 3,0 02SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt A L L1 D 2 02SFTF02MXN 12,0 5,5 4,0 3 02SFTF03MXN 13,0 6,5 5,0 02SFTS Stecknippel ohne Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing vernickelt L1 A HEX HEX1 B G L L1 L2 2 02SFTS02MXN 7,0 7,0 3,0 M5 22,0 5,5 8,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=