Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

200 Nennweite 1,5 = 1,8 mm² Serie 02 - Messing/Stahl 1ennweite 1 5 = 1 8 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 50 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 0,6 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kleinste Mini-Industriekupplung für Luft und Gasanwendungen. Vorrangig im Bereich Medizintechnik und im Modellbau. Bedingter Einsatz bei Flüssigkeiten durch Baugröße. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Extrem kleine Einbaumaße. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing blank • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Single Shut-Off 02KAAM Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D M3 02KAAM03MPN 6.0 19.0 3.0 6.5 02KAIM Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D M3 02KAIM03MPN 6.0 19.0 3.0 6.5 Single Shut-Off 02KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D 2 02KATF02MPN 6.0 21.0 5.5 6.5 3 02KATF03MPN 6.0 22.0 5.5 6.5 02KATS Coupler with valve, Panel Mount with Hose Barb Nickel-plated brass, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 2 02KATS02MPN 7.0 7.0 3.0 M5 29.0 5.5 8.0 6.5 Einseitig absperrend 02KAAM Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR 6,0 19,0 3,0 6,5 02KAIM Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR 6,0 19,0 3,0 6,5 Einseitig absperrend 02KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR 6,0 21,0 5,5 6,5 6,0 22,0 5,5 6,5 02KATS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR 7,0 7,0 3,0 M5 29,0 5,5 8,0 6,5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=