192 8QVer /eiVtuQJVVSektruP iP EerEOiFk Mit Hilfe dieses Durchflussmengen-Diagramms ermitteln Sie auf einen Blick die für Ihren Einsatzzweck passende Kupplungs-Serie und den dazugehörigen Betriebsdruck. Eine Vielzahl der unten gelisteten Serien sind ebenfalls als KF-Version mit freiem Durchgang verfügbar. 'urFKfOuVV :aVVHr Durchfluss KF (l / min.) – Kupplungs-Systeme mit freiem Durchgang - besonders geeignet für Pneumatik und Fluid Handling Anwendungen Durchfluss KA (l / min.) – einseitig absperrende Kupplungs-Systeme - besonders geeignet für Pneumatik Anwendungen Durchfluss KB (l / min.) – beidseitig absperrende Kupplungs-Systeme - besonders geeignet für Fluid Handling Anwendungen Durchfluss KL (l / min.) – leckarme Kupplungs-Systeme - besonders geeignet für Fluid Handling Anwendungen Die Angaben beziehen sich auf die Durchflussmenge Wasser in Liter / Minute. Messdaten ermittelt nach ISO 7241/2:2000 bei 3 bar Druckabfall 17,0 17,0 17,0 16,0 16,0 15,0 14,0 12,7 12,0 12,1 12,0 9,0 9,0 9,1 8,0 8,0 7,4 7,0 7,0 6,0 1,5 4,5 1,2 1,2 1,8 2,2 Serie Nennweite Messing / Stahl Edelstahl Kunststoff Sicherheit Kodierte Systeme 203 20 50 303 204 71 21 24 72 14 19 206 18 23 22 10 13 48 73 86 3,0 2,7 2,5 3,0 4,0 4,3 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 7,5 7,0 7,5 6,0 S. 206 S. 204 S. 227 S. 235 S. 231 S. 245 S. 280 S. 281 S. 284 S. 296 S. 307 S. 303 S. 307 S. 309 S. 309 S. 309 S. 313 S. 349 S. 365 S. 358 EURO Deutsch ISO 6150 C ISO 72411 B EURO ISO 6150 B ISO 72411 B ARO Britisch ISO 6150 C ARO European Japanisch ISO 72411 B International Flachdichtend Formenkühlung 2,7 S.296 S.286 S.297 S.280 S.216 S.233 S.280 S.225 S.229 S.296 2ur SerfRrPaQFe raQJe at a JOaQFe 17,0 17,0 17,0 16,0 16,0 15,0 14,0 12,7 12,0 12,1 12,0 9,0 9,0 9,1 8,0 8,0 7,4 7,0 7,0 6,0 1,5 4,5 1,2 1,2 1,8 2,2 3,0 2,7 2,5 3,0 4,0 4,3 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 7,5 7,0 7,5 6,0 P. 206 P. 204 P. 280 P. 216 P. 233 P. 280 P. 225 P. 229 P. 227 P. 235 P. 231 P. 245 P. 280 P. 281 P. 284 P. 296 P. 286 P. 296 P. 296 P. 297 P. 307 P. 303 P. 307 P. 309 P. 309 P. 309 P. 313 P. 349 P. 365 P. 358 EURO German ISO C ISO 72411 B EURO ISO B ISO 72411 B ARO British ISO C ARO European Japanese ISO 72411 B International
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=