Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

190 8QVer /eiVtuQJVVSektruP iP EerEOiFk Mit Hilfe dieses Durchflussmengen-Diagramms ermitteln Sie auf einen Blick die für Ihren Einsatzzweck passende Kupplungs-Serie und den dazugehörigen Betriebsdruck. Eine Vielzahl der unten gelisteten Serien sind ebenfalls als KF-Version mit freiem Durchgang verfügbar. Durchfluss KA (l / min.) – einseitig absperrende Kupplungs-Systeme - besonders geeignet für Pneumatik Anwendungen Durchfluss KB (l / min.) – beidseitig absperrende Kupplungs-Systeme - besonders geeignet für Fluid Handling Anwendungen Durchfluss KE/KP (l / min.) – Entlüftungssysteme - besonders geeignet für Pneumatik Anwendungen Die Angaben beziehen sich auf die Durchflussmenge Luft in Liter / Minute. Messdaten ermittelt nach ISO 6358; CCTOP RP50P bei Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar / *Druckabfall 0,6 bar) 'urFKfOuVV /uft 1100 1100 1150 1225* 1020 890 960 970 800 810* 830 850 770 120 160 720 730 50 130 550 660 675* 550 310 165 Serie Nennweite Messing / Stahl Edelstahl Kunststoff Flachdichtend Sicherheit Kodierte Systeme 02 50 303 20 21 24 14 24KP 14KE 22 18KP 24KE 19 17 1400 23 18 30 48 52 13 26KP 1,5 2,5 3,0 2,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 8,5 7,0 6,0 7,5 7,4 S. 200 S. 204 S. 206 S. 216 S. 233 S. 332 S. 231 S. 229 S. 214 S. 237 S. 235 S. 322 S. 257 S. 239 S. 245 S. 303 S. 313 S. 324 S. 332 S. 322 S. 336 S. 334 S. 326 S. 349 Deutsch ISO 6150 C EURO EURO ISO 6150 B ARO ISO 6150 B ARO ARO ISO 6150 C ISO 6150 B Britisch Britisch ISO 6150 B ISO 6150 B ISO 6150 C ISO 6150 B Deutsch Japanisch EURO 950 S.284 S.281 S.286 S.297 2ur SerfRrPaQFe raQJe at a JOaQFe 1100 1100 1150 1225* 1020 890 960 970 800 810* 830 850 770 120 160 720 730 50 130 550 660 675* 550 02 50 303 20 21 24 14 24KP 14KE 22 18KP 24KE 19 17 1400 23 18 30 48 52 13 26KP 1,5 2,5 3,0 2,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 8,5 7,0 6,0 7,5 7,4 P. 200 P. 204 P. 206 P. 216 P. 233 P. 332 P. 231 P. 229 P. 214 P. 237 P. 235 P. 322 P. 257 P. 239 P. 245 P. 284 P. 281 P. 286 P. 297 P. 303 P. 313 P. 324 P. 332 P. 322 P. 336 P. 334 P. 326 P. 349 German ISO C EURO EURO ISO B ARO ISO B ARO ARO ISO C ISO B British British ISO B ISO B ISO C ISO B German Japanese EURO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=