Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

Part 1uPEer ,deQtifiFatiRQ 187 $rtikeOQuPPerQVFKO½VVeO 02 // Kupplungen Werkstoff M =Messing CuZn39Pb3 - 2.0401 (z.T. außer Hülse) B = Messing CuZn39Pb3 - 2.0401 (komplett) S = Stahl 9SMnPb28K - 1.0718 R = Edelstahl - 1.4305 E = Edelstahl - 1.4404 D = POM (Delrin) F = PVDF Schlauchanschluss TF = Schlauchanschluss TH = Schlauchanschluss 45° abgewinkelt TR = Schlauchanschluss 90° abgewinkelt TP = Parker Push-Lok PH = Parker Push-Lok 45° PR = Parker Push-Lok 90° TS = Schlauchanschluss in Schottausführung TE = Frontplattenmontage mit TF-Anschluss Anschluss für Kunststoffrohr KO = mit Schlauchmutter ohne Knickschutz KS = Schottausführung ohne Knickschutz KK = mit Knickschutz Außengewinde AW = BSP zylindrisch AM = metrisches Gewinde DIN 13 AK = BSP kegelig AN = NPT kegelig ANSI B 1.20.1 kegelig AD = metrisches Gewinde DIN 2353 (ISO 8434-1) AR = 90° BSP kegelig Innengewinde IW = BSP zylindrisch IM = metrisches Gewinde DIN 13 IK = BSP kegelig IN = NPSF-kegelig ANSI B 1.20.3 IT = NPT kegelig ANSI B 1.20.1 Schlauchanschluss 03 = für 3mm LW(1/8”) 04 = für 4mm LW(5/32”) 06 = für 5mm LW(1/4”) 08 = für 8mm LW(5/16”) 09 = für 9mm LW(3/8”) 13 = für 13mm LW(1/2”) 19 = für 19mm LW(3/4”) 25 = für 25mm LW(1”) Kunststoffrohr 04 = für 3 x 4 mm 05 = für 3 x 5 mm 36 = für 3 x 6,3 mm 06 = für 4 x 6 mm 46 = für 4 x 6,3 mm 08 = für 6 x 8 mm 10 = für 8 x 10 mm 12 = für 9 x 12 mm 16 = für 13 x 16 mm Metrische Gewinde 05 = M 5 10 = M 10 x 1 12 = M 12 x 1,5 14 = M 14 x 1,5 16 = M 16 x 1,5 18 = M 18 x 1,5 Zoll Gewinde 10 = 1/8” 13 = 1/4” 17 = 3/8” 21 = 1/2” 26 = 3/4” 33 = 1” Kupplungen KA = einseitig absperrend KB = beidseitig absperrend KF = freier Durchgang KL = leckarm (beids. absperrend) KE = Entlüftungsautomatik KP = Druckknopf / Push Button KS = Sicherheit (eins. absperrend) KD = Sicherheit (beids.absperrend) KR = Sicherheit (freier Durchgang) Stecker SF = freier Durchgang SB = beidseitig absperrend SL = leckarm (beids. absperrend) SS = Sicherheit (freier Durchgang) SD = Sicherheit (beids. absperrend) SR = mit Rückflussdämpfer Oberfläche X = ohne Oberflächenbehandlung N = vernickelt C = verchromt Z = verzinkt D = durnicoatiert (chem. vernickelt) G = verzinkt und gelb chromatiert P = Druckfedern aus PEEK (nur bei RECTUCHEM+) Dichtung X = ohne Dichtung P = Perbunan NBR V = FKM/FPM E = Äthylen-Propylen EPDM K = FFKM Kennzeichnung bei Kunststoff B = Blau G = Grün R = Rot Y = Gelb 2 .$ $: 3 0 3 ; ; ; Kennzeichnung für Sonder-Artikel S = Kennzeichnung für Sonderartikel 0 = RECTUKey rund 3 = RECTUKey 3-kant 6 = RECTUKey 6-kant 8 = RECTUKey 8-kant Serie Nr. Euro Profil ISO 6150C Profil ISO 6150B Profil ARO Profil Serie 20 Serie 21 Serie 25-261600-1625 Serie 27-1700-1727 Serie 303 Serie 18 Serie 84 Serie 23-24 Serie 30 Serie 37 Serie 14-22 *¦ngigH 3rofiOH

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=