Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

186 EerViFKt der $uVZaKOkriterieQ :iH VinG GiH $nZHnGungVkritHriHn" MATERIAL KUPPLUNGEN Messing/Stahl: • Hauptsächlich für pneumatische Anwendungen Edelstahl: 1.4305 oder 1.4404 • Für agressive Medien • Hohe Korrosionsbeständigkeit Kunststoff: POM / PVDF • Für alle Arten von Medien z.B. chemische Flüssigkeiten MATERIAL DICHTUNGEN* • NBR: -20°C bis +100°C • EPDM: -40°C bis +150°C • FKM: -15°C bis +200°C • FFKM: -25°C bis +240°C * abhängig vom Medium :HOFKH 3rofiOauVtauVFKbarkHit ZirG bHn¸tigt" Profile • ISO B • ISO C • Euro • ARO • UK • SCANDIC • ASIA :iHViHKtGiH$nZHnGungVuPgHbungauV" Druck: Systemdruck, Druckspitzen Temperatur: Medium, Umgebung, im Betrieb Stillstand Medium: Druckluft, Vakuum, Wasser/Meerwasser, andere Flüssigkeiten Gase Durchfluss: Durchflussmenge, Medium, Viskosität, Endanschluss Einsatzbedingungen: Luftqualität, Vibrationen, beengte Einbausituation Zugangsschwierigkeiten, korrosive Atmosphäre, Einsatz auf mobilen Maschinen und Fahrzeugen :HOFKHr $nVFKOuVV ZirG bHn¸tigt" • Schlauchanschluss • Gewindeanschluss • Kunststoffrohr-Anschluss :HOFKH $bVSHrrungVart unG ZHOFKHr 'urFKfOuVVZirG bHn¸tigt" Die Absperrrichtung wird immer durch die Kombination von Kupplungen und Steckern bestimmt. KAEinseitig absperrend • • Stecker ohne Ventil Durch das Ventil in der Kupplung wird beim Entkuppeln der Durchfluss gestoppt. Standard Ventil Robustesund kompaktesDesign Ultra High Flow Ventil Extrem stromlinienförmiges High Flow Ventil garantiert optimalen Durchfluss und findet sich in unserer Energy Saving Serie wieder • Absperrventil in Kupplung und Stecker • Druck wird auf beiden Seiten gehalten KBBeidseitig absperrend • Bester Durchfluss/keineTurbulenzen • Ideal für den Einsatz von Flüssigkeiten KF mit freiem KLDry-break • Steckerund Kupplung mit flachdichtendem Ventil • Ideal um das Austreten des Mediums zu verhindern High Flow Ventil Der Durchfluss wird durch weniger Turbulenzen um bis zu 80 gegenüber herkömmlichen Systemen erhöht :HOFKH6iFKHrKHitVPHrkPaOHZHrGHnbHn¸tigt" KSEinseitig absperrend • Sicherheitskupplung • Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Entkuppeln KDBeidseitig absperrend KSAtemschutz KP • Sicherheitskupplung, mechanische und farbliche Kodierung • Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen KEEntlüftung Hülsen-Design • • Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik Kein unbeabsichtiges Lösen der Verbindung und Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen KAKodierte Systeme Durchgang Entlüftung Push-Button PrRduFt SSeFifiFatiRQ 2YerYieZ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=