180 Gewindestopfen aus Stahl 0206 Verschlussschraube mit Innensechskant, Außengewinde BSPT Stahl G C E1 E2maxE2min F G H Kg R1/8 0206 10 00 4,0 3,9 2,1 5,0 9,7 8,0 0,003 R1/4 0206 13 00 5,0 5,8 3,2 7,0 13,2 10,0 0,007 R3/8 0206 17 00 5,0 5,8 3,2 8,0 16,7 10,0 0,012 R1/2 0206 21 00 5,0 6,8 3,2 10,0 21,0 10,0 0,022 R3/4 0206 27 00 6,0 7,8 4,2 12,0 26,4 12,0 0,048 R1 0206 34 00 6,0 9,3 4,7 17,0 33,2 12,0 0,085 R1 1/4 0206 42 00 11,5 9,8 5,2 22,0 41,9 18,0 0,166 R1 1/2 0206 49 00 11,5 9,8 5,2 24,0 47,8 20,0 0,222 Verschlussschrauben 1/2” bis einschließlich 1 1/2” mit BSPT Gewinde: gemäß DIN 906 Gewinde: EN 10226-1 0206 Verschlussschraube mit Innensechskant, Außengewinde NPT Stahl C E1 E2maxE2min F G H Kg NPT1/16 0206 08 00 6,0 6,4 3,8 4,0 7,8 7,0 0,002 NPT1/8 0206 11 00 6,0 5,0 3,2 5,0 10,2 8,0 0,003 NPT1/4 0206 14 00 8,0 7,2 4,4 6,0 13,6 10,0 0,007 NPT3/8 0206 18 00 8,0 7,5 4,7 8,0 17,0 11,0 0,012 NPT1/2 0206 22 00 8,0 9,9 6,3 10,0 21,2 13,0 0,023 NPT3/4 0206 28 00 11,0 10,4 6,8 14,0 26,6 17,0 0,048 NPT1 0206 35 00 13,0 12,4 8,0 17,0 33,2 19,0 0,082 Entspricht ANSI B1.20.1 0210 Verschlussschraube mit Außensechskant, Außengewinde BSPP und metrisch Stahl C E F G H Kg M8x1,25 0210 57 00 8,0 14,0 12,0 15,0 0,011 G1/8 0210 10 00 8,0 14,0 14,0 15,0 0,013 G1/4 0210 13 00 12,0 19,0 18,0 21,0 0,031 G3/8 0210 17 00 12,0 22,0 22,0 21,0 0,046 G1/2 0210 21 00 14,0 27,0 26,0 24,0 0,078 G3/4 0210 27 00 16,0 32,0 32,0 27,0 0,133 G1 0210 34 00 18,0 41,0 39,0 33,0 0,270 Gewindeunterschnitt gemäß DIN 3852-1, Form D/E BSPP-Gewinde: gemäß ISO 228-1 Zylindrisch metrische Gewinde: gemäß ISO NFE 03-054 0216 Verschlussschraube mit Außensechskant, Außengewinde BSPT Stahl C F H Kg R1/8 0216 10 00 13,0 16,0 0,012 R1/4 0216 13 00 17,0 19,0 0,023 R3/8 0216 17 00 19,0 21,0 0,038 R1/2 0216 21 00 22,0 23,0 0,060 BSPT-Gewinde: gemäß EN 10226-1 0216 Verschlussschraube mit Außensechskant, Außengewinde NPT Stahl C F H Kg NPT1/8 0216 11 00 13,0 16,0 0,012 NPT1/4 0216 14 00 17,0 19,0 0,023 NPT1/2 0216 22 00 22,0 23,0 0,060
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=