177 Adapter und Mehrfachverteiler 01 // Fittings DE_Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numero Gewindestopfen Gewindestopfen aus Messing vernickelt 0222 Verschlussschraube mit Innensechskant, Außengewinde BSPP und metrisch Messing vernickelt, NBR C E F F1 H Kg M5x0,8 0222 19 00 3,5 8,0 2,5 7,0 0,002 M7x1 0222 55 00 5,0 10,0 3,0 8,5 0,003 G1/8 0222 10 00 5,0 13,0 5,0 8,5 0,006 G1/4 0222 13 00 5,5 16,0 6,0 9,5 0,010 G3/8 0222 17 00 5,5 20,0 8,0 10,5 0,019 G1/2 0222 21 00 7,5 24,0 10,0 12,0 0,031 mit integriertem Dichtungsring 0936 Verschlussschraube mit Innensechskant, Außengewinde BSPT Messing vernickelt C F H Kg R1/8 0936 00 10 5,0 8,0 0,003 R1/4 0936 00 13 6,0 10,0 0,007 R3/8 0936 00 17 8,0 11,0 0,013 R1/2 0936 00 21 10,0 13,0 0,026 0919 Verschlussschraube mit Innensechskant, Außengewinde BSPP und metrisch, ohne Dichtung Messing vernickelt E E C C øG H H F F 3/4-1" M5-1/2 C E F G H Kg M5x0,8 0919 00 19 4,0 2,5 8,0 6,5 0,001 G1/8 0919 00 10 6,0 5,0 15,0 9,5 0,007 G1/4 0919 00 13 8,0 6,0 18,0 11,5 0,013 G3/8 0919 00 17 9,0 8,0 21,0 13,0 0,021 G1/2 0919 00 21 10,0 10,0 25,0 14,5 0,035 G3/4 0919 00 27 11,0 14,0 31,0 15,5 0,049 G1 0919 00 34 13,0 17,0 38,0 17,5 0,072 0919..1 Verschlussschraube mit Innensechskant, Außengewinde BSPP und metrisch, mit Dichtung Messing vernickelt E E C C øG H H F F 3/4-1" M5-1/2 C E F G H Kg G1/8 0919 01 10 6,5 5,0 14,0 9,5 0,005 G1/4 0919 01 13 8,0 6,0 17,0 11,5 0,011 G3/8 0919 01 17 9,0 8,0 20,0 12,5 0,018 M5X0,8 0919 01 19 4,5 2,5 8,0 7,2 0,001 G1/2 0919 01 21 10,0 10,0 26,0 14,0 0,032
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=