Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numero 176 Verteilerblöcke aus Messing & Aluminium eloxiert 0135 Verteilerblock, Innengewinde BSPP Messing C H H1 K L N Kg G1/4 0135 06 13 30,0 13,0 25,0 70,0 37,0 0,335 G1/4 0135 09 13 30,0 13,0 25,0 87,0 54,0 0,409 G1/2 0135 06 21 40,0 16,0 35,0 86,0 45,0 0,714 G1/2 0135 09 21 40,0 16,0 35,0 109,0 68,0 0,900 G3/4 0135 10 27 45,0 21,0 40,0 122,0 78,0 1,232 Dieser Verteilerblock ermöglicht Anschlüsse in unterschiedliche Richtungen. 3311 Verteilerleiste, Innengewinde BSPP und metrisch Behandeltes Aluminium C1 C2 Anzahl Anschlüsse H H1 H2 K L L1 N ØT Kg G1/8 M5x0,8 3311 19 10 07 7 3,5 20,0 8,5 15,0 95,0 80,0 11,0 4,4 0,057 G1/4 G1/8 3311 10 13 02 2 4,5 30,0 15,0 20,0 61,0 50,0 30,0 5,0 0,075 G1/8 3311 10 13 03 3 4,5 30,0 15,0 20,0 91,0 30,0 30,0 5,0 0,112 G1/8 3311 10 13 04 4 4,5 30,0 15,0 20,0 121,0 60,0 30,0 5,0 0,165 G1/8 3311 10 13 05 5 4,5 30,0 15,0 20,0 151,0 90,0 30,0 5,0 0,209 G1/8 3311 10 13 06 6 4,5 30,0 15,0 20,0 181,0 120,0 30,0 5,0 0,244 G3/8 G1/4 3311 13 17 02 2 5,5 30,0 11,0 20,0 74,0 61,0 36,0 6,5 0,076 G1/4 3311 13 17 03 3 6,0 30,0 11,0 20,0 110,0 36,0 36,0 6,5 0,121 G1/4 3311 13 17 04 4 6,0 30,0 11,0 20,0 146,0 72,0 36,0 6,5 0,147 G1/4 3311 13 17 05 5 6,0 30,0 11,0 20,0 182,0 108,0 36,0 6,5 0,212 G1/4 3311 13 17 06 6 6,0 30,0 11,0 20,0 218,0 144,0 36,0 6,5 0,220 3312 Kreuzstück-Verteilerblock, Innengewinde BSPP und metrisch Behandeltes Aluminium C H K L L1 N ØT Kg M5x0,8 3312 00 19 20,0 10,0 20,0 12,0 12,0 4,5 0,008 G1/8 3312 00 10 30,0 16,0 30,0 23,0 22,0 4,5 0,028 G1/4 3312 00 13 40,0 20,0 40,0 30,0 27,0 5,5 0,061 G3/8 3312 00 17 50,0 25,0 50,0 38,0 39,0 6,5 0,118 G1/2 3312 00 21 50,0 25,0 50,0 38,0 39,0 6,5 0,101 3313 2fach-Verteilerleiste, Innengewinde BSPP Behandeltes Aluminium C1 C2 Anzahl Anschlüsse H H1 H2 K L L1 N ØT Kg G1/4 G1/8 3313 10 13 02 2x2 4,5 30,0 15,0 20,0 61,0 50,0 30,0 5,0 0,075 G1/8 3313 10 13 03 2x3 4,5 30,0 15,0 20,0 91,0 30,0 30,0 5,0 0,115 G1/8 3313 10 13 04 2x4 4,5 30,0 15,0 20,0 121,0 60,0 30,0 5,0 0,151 G1/8 3313 10 13 05 2x5 4,5 30,0 15,0 20,0 151,0 90,0 30,0 5,0 0,182 G3/8 G1/4 3313 13 17 02 2x2 6,0 40,0 20,0 20,0 74,0 61,0 36,0 6,5 0,109 G1/4 3313 13 17 03 2x3 6,0 40,0 20,0 20,0 110,0 36,0 36,0 6,5 0,179 G1/4 3313 13 17 04 2x4 6,0 40,0 20,0 20,0 146,0 72,0 36,0 6,5 0,238 G1/4 3313 13 17 05 2x5 6,0 40,0 20,0 20,0 182,0 108,0 36,0 6,5 0,286 G1/2 G1/4 3313 13 21 03 2x3 6,0 40,0 20,0 28,0 116,0 36,0 36,0 6,5 0,230 G1/4 3313 13 21 04 2x4 6,0 40,0 20,0 28,0 152,0 72,0 36,0 6,5 0,298 G1/4 3313 13 21 05 2x5 6,0 40,0 20,0 28,0 188,0 108,0 36,0 6,5 0,377 3301 Verteilerleiste Behandeltes Aluminium, NBR ØD Anzahl Anschlüsse H H1 H2 H3 L L1 N N1 Kg 4 3301 04 00 8 25,0 10,0 4,5 16,0 73,5 25,0 35,0 17,0 0,108 6 3301 06 00 4 25,0 10,0 4,5 16,0 73,5 25,0 35,0 17,0 0,109 Anschluss mit Schrauben M3 x 20 3303 Endstück für Verteilerblock Behandeltes Aluminium H H1 L Kg 3303 00 01 9,5 3,5 25,0 0,014

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=