Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

171 Adapter und Mehrfachverteiler 01 // Fittings DE_Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numero Adapter Adapter aus Messing 0121 Doppelnippel, Außengewinde NPT/ Außengewinde BSPT Messing L C1 F C2 C1 C2 F L Kg NPT1/8 R1/8 0121 11 10 11,0 19,0 0,009 NPT1/4 R1/4 0121 14 13 14,0 27,0 0,021 NPT3/8 R3/8 0121 18 17 17,0 28,0 0,026 NPT1/2 R1/2 0121 22 21 22,0 36,0 0,052 NPT3/4 R3/4 0121 28 27 27,0 40,0 0,089 216P Doppelnippel, Außengewinde NPTF Messing C F L Kg NPTF1/8 216P-2 7/16,0 25,0 0,011 NPTF1/4 216P-4 9/16,0 35,0 0,025 NPTF3/8 216P-6 11/16,0 36,0 0,035 NPTF1/2 216P-8 7/8,0 46,0 0,065 *F Einbaulängen in Zoll 0929 Doppelnippel, lösbar, 3-teilig, Außengewinde BSPT, ohne Dichtung Messing C F F1 L L1 L2 Kg R1/8 0929 00 10 15,0 5,0 27,0 9,0 8,5 0,017 R1/4 0929 00 13 19,0 6,0 33,5 11,5 9,5 0,035 R3/8 0929 00 17 22,0 8,0 36,5 13,0 10,0 0,055 R1/2 0929 00 21 27,0 12,0 45,0 15,5 12,0 0,088 Einfacher Einbau durch die 3-teilige Ausführung des Doppelnippels. Einfach die beiden Gewindeteile zusammenstecken und mit der Überwurfmutter festschrauben. Extrem zeitsparende Montage. Maximaler Druckbereich: 50 bar. Betriebstemperatur: -10° bis +80°C. 0123 Gewindetülle für Gummischlauch, Außengewinde BSPT Messing ØDØD1 C F L L1 ØT Kg 4 6 R1/8 0123 04 10 10,0 34,0 22,5 3,3 0,008 6 8 R1/8 0123 06 10 10,0 34,0 22,5 5,0 0,009 7 9 R1/8 0123 07 10 10,0 34,0 22,5 5,0 0,009 9 R1/4 0123 07 13 14,0 38,5 22,5 6,0 0,018 9 R3/8 0123 07 17 17,0 39,0 22,5 6,0 0,024 10 12,2 R1/8 0123 10 10 13,0 34,0 22,5 5,0 0,014 12,2 R1/4 0123 10 13 14,0 38,5 22,5 7,0 0,020 12,2 R3/8 0123 10 17 17,0 39,0 22,5 9,5 0,023 12 14 R3/8 0123 12 17 17,0 46,0 29,5 11,0 0,026 13 15 R1/4 0123 13 13 17,0 45,5 29,5 7,0 0,027 15 R3/8 0123 13 17 17,0 46,0 29,5 11,0 0,026 15 R1/2 0123 13 21 22,0 50,5 29,5 12,0 0,045 16 18,5 R3/8 0123 16 17 19,0 54,5 38,0 11,0 0,039 18,5 R1/2 0123 16 21 22,0 59,0 38,0 14,0 0,053 18,5 R3/4 0123 16 27 27,0 62,0 38,0 15,0 0,084 19 21,5 R3/8 0123 19 17 22,0 54,5 38,0 11,0 0,047 21,5 R1/2 0123 19 21 22,0 59,0 38,0 14,0 0,057 21,5 R3/4 0123 19 27 27,0 62,0 38,0 18,0 0,083 25 26,7 R3/4 0123 25 27 27,0 62,0 38,0 18,0 0,078 27 R1 0123 25 34 36,0 65,0 38,0 24,0 0,124 32 34,5 R1 0123 32 34 36,0 70,0 43,0 24,0 0,144 0929..1 Doppelnippel, lösbar, 3-teilig, Außengewinde BSPT, mit Dichtung Messing, NBR C F F1 L L1 L2 Kg R1/8 0929 01 10 15,0 5,0 27,0 7,5 8,5 0,017 R1/4 0929 01 13 19,0 6,0 33,5 11,0 9,5 0,035 R3/8 0929 01 17 22,0 8,0 36,5 11,5 10,0 0,055 R1/2 0929 01 21 27,0 12,0 45,0 14,0 12,0 0,088 R3/4 0929 01 27 36,0 14,0 52,5 16,5 17,0 0,199 R1 0929 01 34 46,0 19,0 63,5 19,0 20,0 0,369 Einfacher Einbau durch die 3-teilige Ausführung des Doppelnippels. Einfach die beiden Gewindeteile zusammenstecken und mit der Überwurfmutter festschrauben. Extrem zeitsparende Montage. Maximaler Druckbereich: 50 bar. Betriebstemperatur: -10° bis +80°C Lieferung inkl. Dichtung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=