Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Inhaltsverzeichnis II
Einleitung 1
Ständig neue Produktideen 2
Märkte machen Marken 4
Ausführliches Inhaltsverzeichnis 13
Funktion der Verschraubungen 17
Übersicht DIN-Verschraubungen 19
EO-PSR: Progressiver Stop-Ring für Stahl Verschraubungen 20
EO-Progressivring DPR für Edelstahlverschraubungen 22
EO-2 25
EO2-FORM 28
EO-Schweißkegel 32
O-Lok®. 33
Parflange®-Orbitalbördelverfahren 36
Triple-Lok® 39
Adapter 43
Gewindearten 47
Systematische Verschraubungsauswahl 49
Einleitung 50
Kriterien zur Verschraubungsauswah 50
Materialauswahl: Verschraubungswerkstoff 51
Materialauswahl: Dichtungswerkstoff 52
Auswahl nach Baureihe LL/L/S bei EO-Verschraubungen 53
Rohranschluss-Auswahl 54
Auswahl Flanschtyp 56
Auswahl Einschraubverbindung 57
Auswahl richtungseinstellbarer Verschraubungen 60
Normung 62
Zulassungen 62
Rohr-Spezifikation 63
Zusammenfassung Verschraubungsauswahl 65
Dry Technology versus traditioneller Technologie 65
EO Leistungsdaten 69
Druckangaben 70
Druckabschläge und Temperaturen 70
Werkstoffe 71
Oberflächenbehandlung 72
Medienbeständigkeit 73
Biologisch abbaubare Öle. 76
Druckverluste in Hydraulikanlagen 77
Rohrinnendurchmesser und Rohrwandstärken 81
Abmessungen 83
Inhaltsverzeichnis 84
Übersicht EO 24°-Anschluss 85
Nicht empfohlen 86
EO 24°-DKO-Dichtkegel (DIN 3865/DIN EN ISO 8434-4)/Dimensionen 87
Übersicht O-Lok®-Anschluss 88
O-Lok® ORFS-Anschluss (ISO 8434-3/SAE J1453)/Dimensionen 90
O-Lok® Swivel, einstellbar (ISO 8434-3/SAE J1453)/Dimensionen 91
Übersicht Triple-Lok® 37˚-Bördelanschluss 92
Triple-Lok® 37˚-Bördelanschluss (ISO 8434-2/SAE J514)/Dimensionen 93
Triple-Lok® 37˚ Swivel, einstellbar (ISO 8434-2/SAE J514)/Dimensionen 94
DIN 60°-Anschluss (DIN 7631)/Dimensionen 96
BSPP 60˚-Anschluss (ISO/DIS 8434-6)/Dimensionen 97
NPSM Swivel, einstellbar (SAE J516)/Dimensionen 98
Einschraubzapfen/Einschraublöcher für Rohrverschraubungen 99
Rohrmontage 103
Inhaltsverzeichnis 105
Sicherheitshinweise 106
Montageablauf 107
Neue EO-Montageanleitung für 30° Endmontage.. 112
EO Progressivring-Verschraubungen PSR/DPR. 113
EO-2 Verschraubung 117
EO-2 Montageanleitung. 119
Prüfanleitung für EO Montagewerkzeuge 124
EO2-FORM Montageanleitung 125
Prüfanleitung für EO2-FORM Werkzeuge 105
Montage von Schweißkegel-Verschraubungen 131
O-Lok® Montageanleitung 133
Triple-Lok® Montageanleitung 137
Prüfanleitung für O-Lok®- / Triple-Lok®-Werkzeuge 141
Verschraubungsmontage 143
Inhaltsverzeichnis 145
Einschraubverbindungen M 146
Einschraubverbindungen BSPP 147
Einschraubverbindungen UNF 148
Einschraubverbindungen TAPER 149
Einstellbare Verschraubungen mit Kontermutter 150
EO-Dichtkegel-Verschraubungen 151
O-Lok®- / Triple-Lok®-Anschluss mit drehbarer Crimpmutter 152
Montage von Flanschen 153
Ersatz einer Schneidring-Verbindung 154
Manuelles Biegen von Rohren 155
Schnelle Hilfe 159
Montagewerkzeuge 169
Inhaltsverzeichnis 170
Montagewerkzeuge 172
Manuelle Montagewerkzeuge 173
VOMO – Vormontagestutzen für EO/EO-2 Rohrverbindungen 173
KONU – Konus-Prüfstücke für Werkzeuge VOMO/MOK/MOSI 174
Auswahlführer: Prüfwerkzeuge für EO-Montagen 174
Abstands-Kontroll-Lehren AKL 175
Manuelle Vormontagegeräte 176
Maschinen-Auswahlhilfe 176
HVM-B – Hand-Vormontagegerät 177
EO-KARRYMAT Tragbares Vormontagegerät für EO-Rohrverschraubungen 179
Montagemaschinen für EO/EO-2 und Triple-Lok® 180
Vormontage- und Bördelmaschinen 180
EOMAT ECO Mobile Montagemaschine für EO-2- und PSR-Rohrverbindungen 181
EOMAT UNI – Vormontage- und Bördelmaschine 183
EO PSR/DPR und EO-2 Werkzeuge für EOMAT/EO-KARRYMA 187
Ferulok-Werkzeuge für EOMAT/EO-KARRYMAT 188
EOMAT PRO – Wirtschaftliche Montagemaschine für EO-2- und Progressivring-Verschraubungen 189
Montagewerkzeuge für EO-Verschraubungen 190
WorkCenter F3 192
WorkCenterPRO22 192
EO-KARRYFORM 193
WorkCenter für EO2-FORM Hochdruck-Rohrverbin dungen. 196
Bördelwerkzeuge für Triple-Lok®-Verbindungen 199
Bördelwerkzeuge – Auswahl 199
Manuelle Bördelwerkzeuge für Triple-Lok®-Rohre 200
Kombinations-Bördelwerkzeug 1004 für metrische Rohre in kleinen Abmessungen 200
Manuelles Bördelwerkzeug für metrisches und zölliges Rohr 201
KARRYFLARE Tragbares Bördelgerät für Triple-Lok® 202
Parflare ECO Mobile Montagemaschine für Triple-Lok®-Hydraulikverschraubungen 203
37°-Bördelwerkzeuge für KARRYFLARE und Montagemaschinen Parflare ECO, EOMAT UNI, II und III 205
Montagemaschinen für O-Lok® und Triple-Lok® 206
Parflange®-Maschine, Auswahlhilfe 206
Parflange® 1025, die Werkstattmaschine für O-Lok® und Triple-Lok® 207
Parflange® 50 WorkCenter 209
Parflange® 50 Basic WorkCenter 210
Parflange® 50 Pro WorkCenter 211
Parflange® 50 Bestellung 212
Werkzeuge für Parflange®-Maschinen 213
Parflange®-Werkzeugerkennung 214
Parflange®-Werkzeuge für O-Lok®. 215
Parflange®-Werkzeuge für Triple-Lok® 216
Zubehör 217
EO-NIROMONT Schmierstoff zur Verschraubungsmontage 217
Rohr-Biege- und Absägevorrichtung 218
AV 6/42 – Rohr-Absägevorrichtung 218
BAV 6/12 – Rohrbiege- und Absägevorrichtung 219
Außen- und Innen Entgrater 219
Rohr-Biegevorrichtung 218
AV 6/42 – Rohr-Absägevorrichtung 218
BAV 6/12 – Rohrbiege- und Absägevorrichtung 219
Außen- und Innen Entgrater 219
Rohr-Biegevorrichtung 220
BV 6/18 – Rohr-Biegevorrichtung 220
BV 20/25 – Rohr-Biegevorrichtung 221
WZK – Werkzeugkästen 222
O-Ring-Montagewerkzeuge 223
O-Lok® Corg O-Ringe Montagewerkzeuge 223
O-Ring-Entnahmewerkzeug für O-Lok® 223
Herstellung von Einschraublöchern 224
Werkzeuge zur Herstellung metrischer Einschraublöcher 224
Werkzeuge zur Herstellung von Einschraublöchern mit UNF-Gewinde 224
Herstellung von Einschraublöchern. 225
Gewindebestimmung 226
Werkzeuge zur Gewindebestimmung 226
HPCE-Musterkoffer 227
DIN-Verschraubungen 229
Inhaltsverzeichnis 230
Bestellhinweise 234
Bestellzeichen 235
Bestellzeichen für Verschraubungen 236
O-Lok® 341
Inhaltsverzeichnis 342
Bestellzeichen O-Lok®-Verschraubungen 344
Triple-Lok® 417
Inhaltsverzeichnis 418
Bestellzeichen Triple-Lok®-Verschraubungen 420
Ermeto Schweißverschraubungen 509
Inhaltsverzeichnis 510
Hochdruck-Hydraulik-Flansche 521
Inhaltsverzeichnis 523
Einleitung 524
Design und Konstruktion 524
Verbindungsmethoden 525
Funktionsweise Flansche 526
Montage von Flanschen 527
Schrauben-Drehmomente für SAE-Flansche 528
Technische Daten 529
Bestellzeichen Schrauben und O-Ringe 530
Merkmale, Vorteile und Nutzen 531
Bestellhinweise 532
SAE Flansche Übersicht 533
Inhaltsverzeichnis 533
SAE Flanschadapter 541
EO 24° Anschluss 541
BSPP 60° Anschluss 545
NPT Einschraubzapfen 547
O-Lok® ORFS Anschluss 548
Triple-Lok® 37° Bördelanschluss 551
Anschweißstutzen 554
Einschweißstutzen 559
SAE Vollflansche 562
BSPP Innengewinde 562
NPT Innengewinde 566
EO 24° Anschluss 569
BSPP 60° Anschluss 571
Triple-Lok® 37° Bördelanschluss 573
O-Lok® ORFS Anschluss. 575
Anschweiß-Rohranschluss 577
Einschweiß-Rohranschluss 580
Vollflansche Komplettverbindungen 584
SAE Flanschzubehör. 587
Zahnradpumpenflansche 595
EO 24° Anschluss 596
O-Lok® ORFS Anschluss 598
BSPP Gewinde innen/außen 601
Einschweiß-Anschluss. 602
Aluminium-Pumpenflansche 606
ISO 6164 Quadratflansche 608
Adapter 613
Inhaltsverzeichnis 614
Ventile 673
Inhaltsverzeichni 674
Ermeto Drehverschraubungen 737
Inhaltsverzeichnis 738
Parker SensoControl® Messkupplungen und Adapter 759
Inhaltsverzeichnis 760
Rohre/Rohrbogen 787
Angaben zu EO-Rohren 789
Nahtlose EO-Rohre aus Stahl Material E235+N / St. 37.4 (1.0308) Nach DIN EN 10305-4 823
Nahtlose EO-Rohre aus Stahl Material E355+N / St.52.4 (1.0580) Nach DIN EN 10305-4 828
Nahtlose EO-Rohre aus Edelstahl Material 316Ti (1.4571) Nach DIN EN 10216/5, DIN EN 10305-1. 829
Nahtlose EO-Rohre aus Edelstahl Material 316L (1.4404) Nach ASTM A269/A213, DIN EN 10305-4 830
Nahtlose EO-Rohre aus Edelstahl Material 316L (1.4404) Nach DIN EN 10216-5, DIN 10305-1 831
Nahtlose EO-Rohrbogen 90° Material E235N (St. 37.4) und 1.4571. 832
Ermeto Rohrschellen 801
Inhalt 802
Technische Daten 803
Werkstoff-Eigenschaften 804
Sonderwerkstoffe 805
Montagehinweise 806
Serie A Leichte-Baureihe (DIN 3015-1). 808
Serie B Doppel-Baureihe (DIN 3015-3) 824
Serie C Schwere-Baureihe (DIN3015-2) 829
Multischellen Serie A 837
Rohrschellen-Serie O 844
Hydraulik-Stahlrohrschellen 846
Rohrschellen mit Elastomereinlage Serie A 848
Befestigungsadapter 851
Custom Products 855
Alphanumerischer Index 859

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=