H2 H3 H1 L1 L2 B2 B1 L3 L1 H1 H2 H3 L2 L3 B1 B2 Rohrschellen S52 Katalog 4100/DE Befestigungsadapter für Serie B Schellen- Befestigungsadapter größe BAB Abmessungen: Bestellzeichen L1 L2 L3 B1 B2 H1 H2 H3 d6 1 BAA/BAB1VZX BAA/BAB14571X 22 35 38 16 19 6 3 19.5 M6 2 BAB2VZX BAB24571X 53 9 23.5 M8 3 4 BAB4VZX BAB44571X 80 5 Befestigungsadapter für Serie C Schellen- Befestigungsadapter größe BAC Abmessungen: Bestellzeichen L1 L2 L3 B1 B2 H1 H2 H3 d6 1 BAC1VZX BAC14571X 22 35 38 22 19 9 3 24.3 M10 2 3 4 BAC4VZX BAC44571X 45 25 25.8 M12
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=