S Rohrschellen S45 Katalog 4100/DE Schellen- Rohr A.D. D1/D2 Bestellzeichen Bestellzeichen Bestellzeichen größe mm Rohrzoll Zoll Polypropylen ROPD Polyamid ROND Deckplatte DPO L1 L2 B H Ø D3 L4 B2 Ø D4 1 6.0 ROPD106X ROND106X DPO1X1) DPO14571X 32 18 14.5 13.5 6.5 29.0 16.3 6.5 6.4 1/4 ROPD106.4X ROND106.4X 8.0 ROPD108X ROND108X 2 8.0 ROPD208X ROND208X DPO2X1) DPO24571X 41 22 14.5 18.5 6.5 40.0 16.3 6.5 9.5 3/8 ROPD209.5X ROND209.5X 10.0 1/8 ROPD210X ROND210X 12.0 ROPD212X ROND212X 12.7 1/2 ROPD212.7X ROND212.7X 3 10.0 1/8 ROPD310X ROND310X DPO3X1) DPO34571X 54 30 14.5 23.5 6.5 50.5 16.5 6.5 12.0 ROPD312X ROND312X 12.7 1/2 ROPD312.7X ROND312.7X 13.5 1/4 ROPD313.5X ROND313.5X 14.0 ROPD314X ROND314X 15.0 ROPD315X ROND315X 16.0 5/8 ROPD316X ROND316X 4 14.0 ROPD414X ROND414X DPO4X1) DPO44571X 69 38 14.5 30.5 6.5 63.0 16.5 6.5 15.0 ROPD415X ROND415X 16.0 5/8 ROPD416X ROND416X 17.2 3/8 ROPD417.2X ROND417.2X 18.0 ROPD418X ROND418X 19.0 3/4 ROPD419X ROND419X 20.0 ROPD420X ROND420X 21.3 1/2 ROPD421.3X ROND421.3X 22.0 ROPD422X ROND422X 1) Material = Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei Bestellzeichen der Schelle: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen glatt ROPD Polyamid glatt ROND Unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage möglich. Standard-Packung 100 Stück. Anwendungsbereiche: • Drucklufttechnik • Fahrzeugbau • Maschinenbau • Mess- und Regeltechnik • Werkzeugmaschinenbau auch geeignet für Kabel und Schläuche. Doppel-Rohrschellen-Serie O
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=