S c c c c d a a a a a a a a a h 30 3 30 l 3 30 l c c c c d a a a a a a a a a h 30 c c c c d a a a a a a a a a h 30 Rohrschellen S43 Katalog 4100/DE Multischelle Serie A Anzahl der Rohre Anzahl der Befestigungsschrauben E 1 Stück Deckplatte Anschweiß- platte Schellen- Rohr-A.D. 2 Schellenhälften 2 Schellenhälften größe mm RAPM RAPM-... Bestell- zeichen Bestell- zeichen d Bestellzeichen a c h I Länge Länge 1 6.0 10 5 RAPM106E10X RAPM106.4E10X RAPM108E10X RAPM109.5E10X RAPM110E10X RAPM112E10X 20 4013.5 196 DPM1E10...* 196 APM1E10...* 198 6.4 8.0 9.5 10.0 12.0 2 10.0 10 5 RAPM210E10X RAPM212E10X RAPM212.7E10X RAPM213.5E10X RAPM214E10X RAPM215E10X RAPM216E10X RAPM217.2E10X RAPM218E10X 29 5816.5 288 DPM2E10...* 288 APM2E10...* 300 12.0 12.7 13.5 14.0 15.0 16.0 17.2 18.0 3 15.0 10 5 RAPM315E10X RAPM316E10X RAPM317.2E10X RAPM318E10X RAPM319E10X RAPM320E10X RAPM321.3E10X RAPM322E10X RAPM323E10X RAPM325E10X RAPM325.4E10X 36 72 18.5 358 DPM3E10...* 358 APM3E10...* 360 16.0 17.2 18.0 19.0 20.0 21.3 22.0 23.0 25.0 25.4 Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAPM glatt RAPGM Polyamid gerippt RANM glatt RANGM Vollgummi glatt RAVGM1) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPM in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage möglich. *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X DPM1E10X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX DPM1E10VZX Edelstahl 1.4571 4571X DPM1E104571X 1) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=