d c c a a a a a l h 30 3 30 l 3 30 l d c c a a a a a l h 30 Rohrschellen S42 Katalog 4100/DE Multischelle Serie A Anzahl der Rohre Anzahl der Befestigungsschrauben C 1 Stück Deckplatte Anschweiß- platte Schellen- Rohr-A.D. 2 Schellenhälften 2 Schellenhälften größe mm RAPM RAPM-... Bestell- zeichen Bestell- zeichen d Bestellzeichen a c h I Länge Länge 1 6.0 6 3 RAPM106C6X RAPM106.4C6X RAPM108C6X RAPM109.5C6X RAPM110C6X RAPM112C6X 20 4013.5 116 DPM1C6...* 116 APM1C6...* 118 6.4 8.0 9.5 10.0 12.0 2 10.0 6 3 RAPM210C6X RAPM212C6X RAPM212.7C6X RAPM213.5C6X RAPM214C6X RAPM215C6X RAPM216C6X RAPM217.2C6X RAPM218C6X 29 5816.5 172 DPM2C6...* 172 APM2C6...* 174 12.0 12.7 13.5 14.0 15.0 16.0 17.2 18.0 3 15.0 6 3 RAPM315C6X RAPM316C6X RAPM317.2C6X RAPM318C6X RAPM319C6X RAPM320C6X RAPM321.3C6X RAPM322C6X RAPM323C6X RAPM325C6X RAPM325.4C6X 36 72 18.5 214 DPM3C6...* 214 APM3C6...* 216 16.0 17.2 18.0 19.0 20.0 21.3 22.0 23.0 25.0 25.4 Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAPM glatt RAPGM Polyamid gerippt RANM glatt RANGM Vollgummi glatt RAVGM1) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPM in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage möglich. *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X DPM1C6X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX DPM1C6VZX Edelstahl 1.4571 4571X DPM1C64571X 1) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=