S d c c a a a h l 30 3 30 l 3 30 l Rohrschellen S41 Katalog 4100/DE Multischelle Serie A Anzahl der Rohre Anzahl der Befestigungsschrauben C 1 Stück Deckplatte Anschweiß- platte Schellen- Rohr-A.D. 2 Schellenhälften 2 Schellenhälften größe mm RAPM RAPM-... Bestell- zeichen Bestell- zeichen d Bestellzeichen a c h I Länge Länge 1 6.0 4 3 RAPM106C4X RAPM106.4C4X RAPM108C4X RAPM109.5C4X RAPM110C4X RAPM112C4X 20 40 13.5 100.5 DPM1C4...* 100.5 APM1C4...* 102.5 6.4 8.0 9.5 10.0 12.0 2 10.0 4 3 RAPM210C4X RAPM212C4X RAPM212.7C4X RAPM213.5C4X RAPM214C4X RAPM215C4X RAPM216C4X RAPM217.2C4X RAPM218C4X 29 58 16.5 136.5 DPM2C4...* 136.5 APM2C4...* 138.5 12.0 12.7 13.5 14.0 15.0 16.0 17.2 18.0 3 15.0 4 3 RAPM315C4X RAPM316C4X RAPM317.2C4X RAPM318C4X RAPM319C4X RAPM320C4X RAPM321.3C4X RAPM322C4X RAPM323C4X RAPM325C4X RAPM325.4C4X 36 72 18.5 164.5 DPM3C4...* 164.5 APM3C4...* 166.5 16.0 17.2 18.0 19.0 20.0 21.3 22.0 23.0 25.0 25.4 Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAPM glatt RAPGM Polyamid gerippt RANM glatt RANGM Vollgummi glatt RAVGM1) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPM in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage möglich. *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X DPM1C4X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX DPM1C4VZX Edelstahl 1.4571 4571X DPM1C44571X 1) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=