d h c a a a l 30 3 30 l 3 30 l Rohrschellen S40 Katalog 4100/DE Multischelle Serie A Anzahl der Rohre Anzahl der Befestigungsschrauben B 1 Stück Deckplatte Anschweiß- platte Schellen- Rohr-A.D. 2 Schellenhälften 2 Schellenhälften größe mm RAPM RAPM-... Bestell- zeichen Bestell- zeichen d Bestellzeichen a c h I Länge Länge 1 6.0 4 2 RAPM106B4X RAPM106.4B4X RAPM108B4X RAPM109.5B4X RAPM110B4X RAPM112B4X 204013.5 76 DPM1B4...* 76 APM1B4...* 78 6.4 8.0 9.5 10.0 12.0 2 10.0 4 2 RAPM210B4X RAPM212B4X RAPM212.7B4X RAPM213.5B4X RAPM214B4X RAPM215B4X RAPM216B4X RAPM217.2B4X RAPM218B4X 29 5816.5 114 DPM2B4...* 114 APM2B4...* 116 12.0 12.7 13.5 14.0 15.0 16.0 17.2 18.0 3 15.0 4 2 RAPM315B4X RAPM316B4X RAPM317.2B4X RAPM318B4X RAPM319B4X RAPM320B4X RAPM321.3B4X RAPM322B4X RAPM323B4X RAPM325B4X RAPM325.4B4X 36 72 18.5 142 DPM3B4...* 142 APM3B4...* 144 16.0 17.2 18.0 19.0 20.0 21.3 22.0 23.0 25.0 25.4 Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAPM glatt RAPGM Polyamid gerippt RANM glatt RANGM Vollgummi glatt RAVGM1) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPM in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage möglich. *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X DPM1B4X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX DPM1B4VZX Edelstahl 1.4571 4571X DPM1B44571X 1) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=