S d c a a l h 30 3 30 l 3 30 l Rohrschellen S39 Katalog 4100/DE Multischelle Serie A Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAPM glatt RAPGM Polyamid gerippt RANM glatt RANGM Vollgummi glatt RAVGM1) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPM in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage möglich. Anzahl der Rohre Anzahl der Befestigungsschrauben B 1 Stück Deckplatte Anschweiß- platte Schellen- Rohr-A.D. 2 Schellenhälften 2 Schellenhälften größe mm RAPM RAPM-... Bestell- zeichen Bestell- zeichen d Bestellzeichen a c h I Länge Länge 1 6.0 3 2 RAPM106B3X RAPM106.4B3X RAPM108B3X RAPM109.5B3X RAPM110B3X RAPM112B3X 202013.5 56 DPM1B3...* 56 APM1B3...* 58 6.4 8.0 9.5 10.0 12.0 2 10.0 3 2 RAPM210B3X RAPM212B3X RAPM212.7B3X RAPM213.5B3X RAPM214B3X RAPM215B3X RAPM216B3X RAPM217.2B3X RAPM218B3X 292916.5 85 DPM2B3...* 85 APM2B3...* 87 12.0 12.7 13.5 14.0 15.0 16.0 17.2 18.0 3 15.0 3 2 RAPM315B3X RAPM316B3X RAPM317.2B3X RAPM318B3X RAPM319B3X RAPM320B3X RAPM321.3B3X RAPM322B3X RAPM323B3X RAPM325B3X RAPM325.4B3X 36 36 18.5 106 DPM3B3...* 106 APM3B3...* 108 16.0 17.2 18.0 19.0 20.0 21.3 22.0 23.0 25.0 25.4 *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X DPM1B3X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX DPM1B3VZX Edelstahl 1.4571 4571X DPM1B34571X 1) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=