c a l h 30 d 3 30 l 3 30 l Rohrschellen S38 Katalog 4100/DE Multischelle Serie A Anzahl der Rohre Anzahl der Befestigungsschrauben B 1 Stück Deckplatte Anschweiß- platte Schellen- Rohr-A.D. 2 Schellenhälften 2 Schellenhälften größe mm RAPM RAPM-... Bestell- zeichen Bestell- zeichen d Bestellzeichen a c h I Länge Länge 1 6.0 2 2 RAPM106B2X RAPM106.4B2X RAPM108B2X RAPM109.5B2X RAPM110B2X RAPM112B2X 20 4013.5 60.5 DPM1B2...* 60.5 APM1B2...* 62.5 6.4 8.0 9.5 10.0 12.0 2 10.0 2 2 RAPM210B2X RAPM212B2X RAPM212.7B2X RAPM213.5B2X RAPM214B2X RAPM215B2X RAPM216B2X RAPM217.2B2X RAPM218B2X 29 5816.5 78.5 DPM2B2...* 78.5 APM2B2...* 80.5 12.0 12.7 13.5 14.0 15.0 16.0 17.2 18.0 3 15.0 2 2 RAPM315B2X RAPM316B2X RAPM317.2B2X RAPM318B2X RAPM319B2X RAPM320B2X RAPM321.3B2X RAPM322B2X RAPM323B2X RAPM325B2X RAPM325.4B2X 36 72 18.5 92.5 DPM3B2...* 92.5 APM3B2...* 94.5 16.0 17.2 18.0 19.0 20.0 21.3 22.0 23.0 25.0 25.4 Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAPM glatt RAPGM Polyamid gerippt RANM glatt RANGM Vollgummi glatt RAVGM1) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPM in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage möglich. *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X DPM1B2X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX DPM1B2VZX Edelstahl 1.4571 4571X DPM1B24571X 1) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=