S Rohrschellen S37 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm (Fortsetzung) Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll Bestellzeichen 5 65.0 RCP5–565 70.0 RCP5–570 73.0 RCP5–573 75.0 RCP5–575 76.1 G 2 1/2 3 RCP5–576.1 80.0 RCP5–580 82.5 3 1/4 RCP5–582.5 85.0 RCP5-585 88.0 RCP5-588 88.9 G 3 3 1/2 RCP5–588.9 90.0 RCP5–590 6 90.0 RCP5–690 97.0 RCP5–697 100.0 RCP5–6100 101.6 G 3 1/2 4 RCP5–6101.6 108.0 4 1/4 RCP5–6108 114.3 G 4 4 1/2 RCP5–6114.3 115.0 RCP5-6115 120.0 RCP5-6120 127.0 5 RCP5–6127 7 127.0 5 RCP5–7127 130.0 RCP5–7130 133.0 5 1/4 RCP5–7133 140.0 G 5 5 1/2 RCP5–7140 150.0 RCP5–7150 152.4 G 5 1/2 6 RCP5–7152.4 159.0 6 1/4 RCP5–7159 165.1 G 6 6 1/2 RCP5–7165.1 168.3 6 5/8 RCP5–7168.3 8 168.3 6 5/8 RCP5–8168.3 177.8 7 RCP5–8177.8 190.0 RCP5-8190 193.7 7 5/8 RCP5–8193.7 203.0 RCP5–8203 219.1 G 8 8 5/8 RCP5–8219.1 220.0 RCP5–8220 Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. 1) Nur Größen 1–8 2) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2 Schellenhälften mit Sicherungsplatte und Aufbauschrauben SPC… ASC… RCP… Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RCP glatt RCPG1) Polyamid gerippt RCN glatt RCNG1) Vollgummi gerippt RCVR1)2) glatt RCVG1)2) Aluminium gerippt RCA Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Die Stahlteile des Kits 5 sind phosphatiert. Weitere Zusammensetzungen auf Anfrage möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=