S Rohrschellen S35 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm (Fortsetzung) Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll Bestellzeichen Bestellzeichen 5 65.0 RCP1–565 RCP2–565 70.0 RCP1–570 RCP2–570 73.0 RCP1–573 RCP2–573 75.0 RCP1–575 RCP2–575 76.1 G 2 1/2 3 RCP1–576.1 RCP2–576.1 80.0 RCP1–580 RCP2–580 82.5 3 1/4 RCP1–582.5 RCP2–582.5 85.0 RCP1–585 RCP2–585 88.0 RCP1–588 RCP2–588 88.9 G 3 3 1/2 RCP1–588.9 RCP2–588.9 90.0 RCP1–590 RCP2–590 6 90.0 RCP1–690 RCP2–690 97.0 RCP1–697 RCP2–697 100.0 RCP1–6100 RCP2–6100 101.6 G 3 1/2 4 RCP1–6101.6 RCP2–6101.6 108.0 4 1/4 RCP1–6108 RCP2–6108 114.3 G 4 4 1/2 RCP1–6114.3 RCP2–6114.3 115.0 RCP1–6115 RCP2–6115 120.0 RCP1–6120 RCP2-6120 127.0 5 RCP1–6127 RCP2–6127 7 127.0 5 RCP1–7127 RCP2–7127 130.0 RCP1–7130 RCP2–7130 133.0 5 1/4 RCP1–7133 RCP2–7133 140.0 G 5 5 1/2 RCP1–7140 RCP2–7140 150.0 RCP1–7150 RCP2–7150 152.4 G 5 1/2 6 RCP1–7152.4 RCP2–7152.4 159.0 6 1/4 RCP1–7159 RCP2–7159 165.1 G 6 6 1/2 RCP1–7165.1 RCP2–7165.1 168.3 6 5/8 RCP1–7168.3 RCP2–7168.3 8 168.3 6 5/8 RCP1–8168.3 RCP2–8168.3 177.8 7 RCP1–8177.8 RCP2–8177.8 190.0 RCP1–8190 RCP2–8190 193.7 7 5/8 RCP1–8193.7 RCP2–8193.7 203.0 RCP1–8203 RCP2–8203 219.1 G 8 8 5/8 RCP1–8219.1 RCP2–8219.1 220.0 RCP1–8220 RCP2–8220 9 219.1 G 8 RCP1–9219.1 RCP2–9219.1 244.5 RCP1–9244.5 RCP2–9244.5 273.0 G 10 10 3/4 RCP1–9273 RCP2–9273 323.9 G 12 12 3/4 RCP1–9323.9 RCP2–9323.9 10 355.6 G 14 RCP1–10355.6 RCP2–10355.6 406.4 G 16 RCP1–10406.4 RCP2–10406.4 Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. 1) Nur Größen 1–8 2) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben SSC… DPC… RCP… APC… 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschrauben ISC… DPC… RCP… APC… Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RCP glatt RCPG1) Polyamid gerippt RCN glatt RCNG1) Vollgummi gerippt RCVR1)2) glatt RCVG1)2) Aluminium gerippt RCA Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Die Stahlteile der Kits 1 und 2 sind phosphatiert. Weitere Zusammensetzungen auf Anfrage möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=