Rohrschellen S34 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie C – Komplett-Programm Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll Bestellzeichen Bestellzeichen 1 6.0 RCP1–106 RCP2–106 8.0 5/16 RCP1–108 RCP2–108 9.5 G 1/8 3/8 RCP1–109.5 RCP2–109.5 10.0 RCP1–110 RCP2–110 12.0 1/2 RCP1–112 RCP2–112 12.7 G 1/4 RCP1–112.7 RCP2–112.7 13.5 RCP1–113.5 RCP2–113.5 14.0 RCP1–114 RCP2–114 15.0 5/8 RCP1–115 RCP2–115 16.0 G 3/8 RCP1–116 RCP2–116 17.2 RCP1–117.2 RCP2–117.2 18.0 RCP1–118 RCP2–118 2 19.0 3/4 RCP1–219 RCP2–219 20.0 RCP1–220 RCP2–220 21.3 G 1/2 RCP1–221.3 RCP2–221.3 22.0 RCP1–222 RCP2–222 23.0 RCP1–223 RCP2–223 25.0 RCP1–225 RCP2–225 25.4 1 RCP1–225.4 RCP2–225.4 26.9 G 3/4 RCP1–226.9 RCP2–226.9 28.0 RCP1–228 RCP2–228 30.0 RCP1–230 RCP2–230 3 30.0 RCP1–330 RCP2–330 32.0 1 1/4 RCP1–332 RCP2–332 33.7 G 1 RCP1–333.7 RCP2–333.7 35.0 RCP1–335 RCP2–335 38.0 1 1/2 RCP1–338 RCP2–338 40.0 RCP1–340 RCP2–340 42.0 G 1 1/4 RCP1–342 RCP2–342 4 38.0 1 1/2 RCP1–438 RCP2–438 40.0 RCP1–440 RCP2–440 42.0 G 1 1/4 RCP1–442 RCP2–442 45.0 RCP1–445 RCP2–445 48.3 G 1 1/2 RCP1–448.3 RCP2–448.3 50.0 RCP1–450 RCP2–450 51.0 2 RCP1–451 RCP2–451 52.0 RCP1–452 RCP2–452 55.0 RCP1–455 RCP2–455 57.0 2 1/4 RCP1–457 RCP2–457 60.3 G 2 RCP1–460.3 RCP2–460.3 63.0 2 1/2 RCP1–463 RCP2–463 65.0 RCP1–465 RCP2–465 70.0 RCP1–470 RCP2–470 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben SSC… DPC… RCP… APC… 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschrauben ISC… DPC… RCP… APC… Fortsetzung siehe nächste Seite … Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RCP glatt RCPG1) Polyamid gerippt RCN glatt RCNG1) Vollgummi gerippt RCVR1)2) glatt RCVG1)2) Aluminium gerippt RCA Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen. Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Die Stahlteile der Kits 1 und 2 sind phosphatiert. Weitere Zusammensetzungen auf Anfrage möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=