S ISO 4762 DIN 938 Rohrschellen S33 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 2 Schellen- Innensechskant- Aufbau-Schrauben Sicherungsplatte1) Sicherungsscheibe2) größe Schrauben IS C… Maße: AS C… Maße: SP C… Maße: US C… Maße: Bestell- Bestell- Bestell- Bestellzeichen d × L zeichen a m SW zeichen a b c d e zeichen a b 1 ISC1...* M 10×45 ASC1...* 25 M10 15 SPC1...* 55 30 8 1415.5 USC1X3) USC14571X 13 22 2 ISC2...* M 10×60 ASC2...* 40 M10 15 SPC2...* 70 30 8 2615.5 3 ISC3...* M 10×70 ASC3...* 50 M10 15 SPC3...* 85 30 8 4115.5 4 ISC4...* M 12×100 ASC4...* 80 M12 17 SPC4...* 115 4510 6917.5 USC4X3) USC44571X 15 28 5 ISC5...* M 16×130 ASC5...* 110 M16 21 SPC5...* 152 6010 9721.5 USC5X3) USC54571X 18 32 6 ISC6...* M 20×190 ASC6...* 155 M20 27 SPC6...* 205 801513727.5 USC6X3) USC64571X 21 36 7 ISC7...* M 24×220 ASC7...* 180 M24 30 SPC7...* 250 901516930.5 USC7X3) USC74571X 25 42 8 ISC8...* M 30×300 ASC8...* 250 M30 36 SPC8...* 320 120 25 219 36.5 USC8X3) USC84571X 32 52 9 ISC9...* M 30×450 10 ISC10...* M 30×560 1) Für den Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsplatten notwendig! 2) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 3) Material = Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X ISC1X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX ISC1VZX Edelstahl 1.4571 4571X ISC14571X
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=