S 5 40 13 22 l 5 40 13 22 l m i f g d m i f g d m i f d g m i f d g f g k n i f g k n i Rohrschellen S31 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 2 Schellen- Anschweißplatte Doppelanschweißplatte Anschweiß- und -schraubplatte Tragschiene größe AP C… Maße: APD C… Maße: APL C… Maße: TS C… Länge: I Bestell- Bestell- Bestell- Bestellzeichen d f g i m zeichen d f g i m zeichen g f i k n zeichen 1 APC1...* 33 30 73 8 M10 APDC1...* 33 60 73 8 M10 APLC1...* 113 30 8 85 11 TSC1X TSC1VERZX TSC14571X 1 m 2 APC2...* 45 30 84 8 M10 APDC2...* 45 60 84 8 M10 APLC2...* 125 30 8 97 11 3 APC3...* 60 30 100 8 M10 APDC3...* 60 60 100 8 M10 APLC3...* 140 30 8 112 11 TSC2X TSC2VERZX TSC24571X 2 m 4 APC4...* 90 45 140 10 M12 APDC4...* 90 90 140 10 M12 APLC4...* 190 45 10 160 14 5 APC5...* 122 60 180 10 M16 APDC5...* 122 120 180 10 M16 APLC5...* 240 60 10 205 18 6 APC6...* 168 80 225 15 M20 APDC6...* 168 160 225 15 M20 APLC6...* 310 80 15 270 22 7 APC7...* 205 90 270 15 M24 APDC7...* 205 180 270 15 M24 APLC7...* 370 90 15 320 26 8 APC8...* 265 120 340 25 M30 APDC8...* 265 240 340 25 M30 APLC8...* 450 120 25 390 33 9 APC9...* 395 160 520 30 M30 APDC9...* 395 330 520 30 M30 10 APC10...* 534 180 680 30 M30 APDC10...* 534 364 680 30 M30 Komplett-Programm siehe Seite S34. *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X APC1X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX APC1VZX Edelstahl 1.4571 4571X APC14571X
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=