a b d f c S Rohrschellen S30 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile (Fortsetzung) DIN 3015, Teil 2 1 Stück Scheiben- Rohr-A.D. Rohr-NW Rohr-A.D. 2 Schellenhälften größe mm Zoll RCP… Maße: Maß a Bestellzeichen b c d s f f 5 65.0 RCP565X 154120122 5 60 120 70.0 2 3/4 RCP570X 73.0 RCP573X 75.0 RCP575X 76.1 G 2 1/2 3 RCP576.1X 80.0 RCP580X 82.5 3 1/4 RCP582.5X 85.0 RCP585X 88.0 RCP588X 88.9 G 3 3 1/2 RCP588.9X 90.0 RCP590X 6 90.0 RCP690X 206 168 168 6 80 160 97.0 RCP697X 100.0 RCP6100X 101.6 G 3 1/2 4 RCP6101.6X 108.0 4 1/4 RCP6108X 114.3 G 4 4 1/2 RCP6114.3X 115.0 RCP6115X 120.0 RCP6120X 127.0 5 RCP6127X 7 127.0 5 RCP7127X 251 200 205 6 90 180 130.0 RCP7130X 133.0 5 1/4 RCP7133X 140.0 G 5 5 1/2 RCP7140X 150.0 RCP7150X 152.4 G 5 1/2 6 RCP7152.4X 159.0 6 1/4 RCP7159X 165.1 6 1/2 RCP7165.1X 168.3 G 6 6 5/8 RCP7168.3X 8 168.3 G 6 6 5/8 RCP8168.3X 320 270 265 6 120 240 177.8 7 RCP8177.8X 190.0 RCP8190X 193.7 7 5/8 RCP8193.7X 203.0 8 RCP8203X 219.1 G 8 8 5/8 RCP8219.1X 220.0 RCP8220X 9 219.1 G 8 8 5/8 RCP9219.1X 470 410 395 20 162 324 244.5 RCP9244.5X 273.0 G 10 10 3/4 RCP9273X 323.9 G 12 12 3/4 RCP9323.9X 10 355.6 G 14 RCP10355.6X 630 530 534 20 182 364 406.4 G 16 RCP10406.4X 1) Nur Größen 1–8 2) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RCP glatt RCPG1) Polyamid gerippt RCN glatt RCNG1) Vollgummi gerippt RCVR1)2) glatt RCVG1)2) Aluminium gerippt RCA Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Bitte 2x die Einzelschelle bestellen (z.B. 2x RCP...)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=