S a b d f c S Rohrschellen S29 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie C (Schwere Baureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 2 1 Stück Scheiben- Rohr-A.D. Rohr-NW Rohr-A.D. 2 Schellenhälften größe mm Zoll RCP… Maße: Maß a Bestellzeichen b c d s f f 1 6.0 RCP106X 56 32 33 2 30 60 8.0 5/16 RCP108X 9.5 3/8 RCP109.5X 10.0 G 1/8 RCP110X 12.0 RCP112X 12.7 1/2 RCP112.7X 13.5 G 1/4 RCP113.5X 14.0 RCP114X 15.0 RCP115X 16.0 5/8 RCP116X 17.2 G 3/8 RCP117.2X 18.0 RCP118X 2 19.0 3/4 RCP219X 71 48 45 2 30 60 20.0 RCP220X 21.3 G 1/2 RCP221.3X 22.0 RCP222X 23.0 RCP223X 25.0 RCP225X 25.4 1 RCP225.4X 26.9 G 3/4 RCP226.9X 28.0 RCP228X 30.0 RCP230X 3 30.0 RCP330X 86 60 60 2 30 60 32.0 1 1/4 RCP332X 33.7 G 1 RCP333.7X 35.0 RCP335X 38.0 1 1/2 RCP338X 40.0 RCP340X 42.0 G 1 1/4 RCP342X 4 38.0 1 1/2 RCP438X 117 90 90 3 45 90 40.0 RCP440X 42.0 G 1 1/4 RCP442X 45.0 RCP445X 48.3 G 1 1/2 RCP448.3X 50.0 RCP450X 51.0 2 RCP451X 52.0 RCP452X 55.0 RCP455X 57.0 2 1/4 RCP457X 60.3 G 2 RCP460.3X 63.0 2 1/2 RCP463X 65.0 RCP465X 70.0 2 3/4 RCP470X Bitte 2x die Einzelschelle bestellen (z.B. 2x RCP...) Fortsetzung siehe nächste Seite … Bestellzeichen der Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RCP glatt RCPG1) Polyamid gerippt RCN glatt RCNG1) Vollgummi gerippt RCVR1)2) glatt RCVG1)2) Aluminium gerippt RCA Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCP in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=