m 16 a m SW m 16 a m SW 30 e 10.5 S Rohrschellen S26 Katalog 4100/DE Schellen- Innensechskant-Schrauben Aufbau-Schrauben Sicherungsblech1) Sicherungsscheibe2) größe IS B… Maße: AS B… Maße: SB B… Maße: US… Maße: Bestellzeichen d × L Bestellzeichen a m SW Bestellzeichen SW Bestellzeichen a b 1 ISA4...* (ISB1...*) M 06×35 ASA0...* (ASB1...*) 20 M6 11 SBB1...* 11 USA/USB1X3) 9 18 2 ISB2...* M 08×35 ASB2...* 22 M8 12 SBB2...* 12 USB2X USB271X 11 20 3 ISB3...* M 08×45 ASB3...* 30 M8 12 4 ISB4...* M 08×50 ASB4...* 35 M8 12 5 ISB5...* M 08×60 ASB5...* 47 M8 12 1) Für den Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsbleche notwendig! 2) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 3) Material = Edelstahl 1.4571 ISO 4762 Rohrschellen Serie B (Zweirohrschelle) – Einzelteile DIN 3015, Teil 3 DIN 931/933 Schellengröße Reihen-Anschweißplatte (5 Schellen) Deckplatte Sechskant-Schrauben APR B... Maße: DP B… Maße: SS B… Maße: Bestellzeichen d e s Bestellzeichen b d Bestellzeichen d × L 1 APRB1X APRB1VZX APRB4571X 40 196 3 DPB1...* 34 6.6 SSLA2/SSB1...* M 06×35 2 APRB2X APRB2VZX APRB24571X 58 288 5 DPB2...* 51 8.6 SSB2...* M 08×35 3 APRB3X APRB3VZX APRB34571X 72 358 5 DPB3...* 64 8.6 SSB3...* M 08×45 4 APRB4X APRB4VZX APRB44571X 90 446 5 DPB4...* 78 8.6 SSB4...* M 08×50 5 APRB5X APRBVZX APRB4571X 112 558 5 DPB5...* 102 8.6 SSB5...* M 08×60 *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei X DPB1X Edelstahl 1.4571 4571X DPB14571X DIN 938
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=