Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

S h 28 11 2 h 28 11 2 c b a 5 m m c h b 5 a c b h a 5 m c b h a 5 m 5 a b c h m 5 a b c h m 5 a b c h m Rohrschellen S25 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie B (Zweirohrschelle) – Einzelteile DIN 3015, Teil 3 Schellen- Tragschiene Tragschienen-Mutter Tragschienen-Mutter größe TS…A/B Maße: TM... Maße: TMA/TMB1... Maße: Bestellzeichen h Bestellzeichen a b c m h Bestellzeichen a b c m h 1 TS11A/B1...* TS11A/B2...* TS14A/B1...* TS14A/B2...* TS30A/B1...* TS30A/B2...* TS11: 11 TS14: 14 TS30: 30 TMA/TMB1VERZX TMA/TMB1/4571X 25.4 10.4 12 M6 14.5 TMA/TMB1WLPVZX TMA/TMB1WLP71X 25.4 10.4 12 M6 14.5 2 TMB2VZX TMB24571X 25.4 10.4 14 M8 13.0 3 4 5 1 oder 2 m *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X TS11A/B1X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX TS11A/B1VZX Edelstahl 1.4571 71X TS11A/B171X Mit Verlustsicherung (Siehe Seite S54).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=