A A d b S c a1 a2 30 m g h 30 m g h A A d b S c a1 a2 Rohrschellen S24 Katalog 4100/DE 1 Stück Anschweißplatte Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll 2 Schellenhälften2) mit Verdrehsicherung RBP… Maße: APB… Maße: Bestellzeichen b c d s Bestellzeichen g m h 1 6.0 RBP106X 36 27.0 20 1.0 APB1...* 37 M6 3 6.4 1/4 RBP106.4X 8.0 5/16 RBP108X 9.5 3/8 RBP109.5X 10.0 G 1/8 RBP110X 12.0 RBP112X 2 12.7 1/2 RBP212.7X 53 27.4 29 1.2 APB2...* 55 M8 5 13.5 G 1/4 RBP213.5X 14.0 RBP214X 15.0 RBP215X 16.0 5/8 RBP216X 17.2 G 3/8 RBP217.2X 18.0 RBP218X 3 19.0 3/4 RBP319X 67 37.0 36 1.6 APB3...* 70 M8 5 20.0 RBP320X 21.3 G 1/2 RBP321.3X 22.0 RBP322X 25.0 RBP325X 25.4 1 RBP325.4X 4 26.9 G 3/4 RBP426.9X 82 42.0 45 2.0 APB4...* 85 M8 5 28.0 RBP428X 30.0 RBP430X 5 32.0 1 1/4 RBP532X 10654.0 56 2.0 APB5...* 110 M8 5 33.7 G 1 RBP533.7X 35.0 RBP535X 38.0 1 1/2 RBP538X 40.0 RBP540X 42.0 G 1 1/4 RBP542X 1) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2) Zweirohrschellen mit unterschiedlichen Rohr-A.D. auf Anfrage möglich. Breite: 30 mm Rohrschellen Serie B (Zweirohrschelle) – Einzelteile DIN 3015, Teil 3 *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X APB1X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX APB1VZX Edelstahl 1.4571 4571X APB14571X Bestellzeichen für Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RBP glatt RBPG Polyamid gerippt RBN glatt RBNG Vollgummi glatt RBVG1) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RBP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=