S Rohrschellen S21 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A – Komplett-Programm Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll Bestellzeichen Bestellzeichen 7 57.2 2 1/4 RAP13–757.2 RAP14–757.2 60.3 G 2 RAP13–760.3 RAP14–760.3 63.5 2 1/2 RAP13–763.5 RAP14–763.5 70.0 2 3/4 RAP13–770 RAP14–770 73.0 RAP13–773 RAP14–773 76.1 G 2 1/2 3 RAP13–776.1 RAP14–776.1 8 88.9 G 3 3 1/2 RAP13–888.9 RAP14–888.9 101.8 4 RAP13–8101.8 RAP14–8101.8 Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. 1) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2) Aluminium in Größen 0-6. 3) Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt. Bestellzeichen für Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAP glatt RAPG Polyamid gerippt RAN glatt RANG Vollgummi glatt RAVG1) Aluminium gerippt RAA2) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen. Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Die Stahlteile der Kits 13 und 14 sind Cr(VI)-frei verzinkt. Weitere Zusammensetzungen auf Anfrage möglich. 2 Schellenhälften mit Schlitzschrauben und U-Scheiben SLA… RAP… 2 Schellenhälften mit Innensechskantschrauben und U-Scheiben ISA… RAP…
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=