S Rohrschellen S19 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Komplett-Programm Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll Bestellzeichen Bestellzeichen Bestellzeichen 7 57.2 2 1/4 RAP9–757.2 RAP10–757.2 RAP12–757.2 60.3 G 2 RAP9–760.3 RAP10–760.3 RAP12–760.3 63.5 2 1/2 RAP9–763.5 RAP10–763.5 RAP12–763.5 70.0 2 3/4 RAP9–770 RAP10–770 RAP12–770 73.0 RAP9–773 RAP10–773 RAP12–773 76.1 G 2 1/2 3 RAP9–776.1 RAP10–776.1 RAP12–776.1 8 88.9 G 3 3 1/2 RAP9–888.9 RAP10–888.9 RAP12–888.9 101.8 4 RAP9–8101.8 RAP10–8101.8 RAP12–8101.8 Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. 1) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2) Aluminium in Größen 0-6. 3) Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt. 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Schlitzschrauben und U-Scheiben SLA… RAP… TMA… 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Innensechskantschrauben und U-Scheiben ISA… RAP… TMA… 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben SSLA… DPA RAP… TMA… Bestellzeichen für Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAP glatt RAPG Polyamid gerippt RAN glatt RANG Vollgummi glatt RAVG1) Aluminium gerippt RAA2) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen. Für flamm- oder korrsionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Die Stahlteile der Kits 9, 10 und 12 sind Cr(VI)-frei verzinkt. Weitere Zusammensetzungen auf Anfrage möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=