S Rohrschellen S17 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Komplett-Programm Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll Bestellzeichen Bestellzeichen Bestellzeichen 7 57.2 2 1/4 RAP4–757.2 RAP5–757.2 RAP6–757.2 60.3 G 2 RAP4–760.3 RAP5–760.3 RAP6–760.3 63.5 2 1/2 RAP4–763.5 RAP5–763.5 RAP6–763.5 70.0 2 3/4 RAP4–770 RAP5–770 RAP6–770 73.0 RAP4–773 RAP5–773 RAP6–773 76.1 G 2 1/2 3 RAP4–776.1 RAP5–776.1 RAP6–776.1 8 88.9 G3 3 1/2 RAP4–888.9 RAP5–888.9 RAP6–888.9 101.8 4 RAP4–8101.8 RAP5–8101.8 RAP6–8101.8 Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. 1) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2) Aluminium in Größen 0-6. 3) Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt. 2 Schellenhälften mit Anschweiß-/ Anschraubplatte, Schlitzschrauben und U-Scheiben SLA… RAP… APLA… 2 Schellenhälften mit Anschweiß-/Anschraubplatte, Innensechskantschrauben und U-Scheiben ISA… RAP… APLA… 2 Schellenhälften mit Anschweiß-/Anschraubplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben SSLA… DPA RAP… APLA… Bestellzeichen für Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAP glatt RAPG Polyamid gerippt RAN glatt RANG Vollgummi glatt RAVG1) Aluminium gerippt RAA2) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen. Für flamm- oder korrsionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Die Stahlteile der Kits 4, 5 und 6 haben die folgenden Oberflächen: Schrauben, U-Scheiben, Deckplatten = Cr(VI)-frei verzinkt Anschweißplatte = phosphatiert Weitere Zusammensetzungen auf Anfrage möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=