S Rohrschellen S15 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Komplett-Programm 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz, Schlitzschrauben und U-Scheiben SLA… RAP… APKA… 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz, Innensechskantschrauben und U-Scheiben ISA… RAP… APKA… 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz, Deckplatte und Sechskantschrauben SSLA… DPA… RAP… APKA… Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll Bestellzeichen Bestellzeichen Bestellzeichen 7 57.2 2 1/4 RAP1–757.2 RAP2–757.2 RAP3–757.2 60.3 G 2 RAP1–760.3 RAP2–760.3 RAP3–760.3 63.5 2 1/2 RAP1–763.5 RAP2–763.5 RAP3–763.5 70.0 2 3/4 RAP1–770 RAP2–770 RAP3–770 73.0 RAP1–773 RAP2–773 RAP3–773 76.1 G 2 1/2 3 RAP1–776.1 RAP2–776.1 RAP3–776.1 8 88.9 G 3 RAP1–888.9 RAP2–888.9 RAP3–888.9 101.8 4 RAP1–8101.8 RAP2–8101.8 RAP3–8101.8 Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. 1) Bei der Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2) Aluminium in Größen 0-6. 3) Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt. Bestellzeichen für Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAP glatt RAPG Polyamid gerippt RAN glatt RANG Vollgummi glatt RAVG1) Aluminium gerippt RAA2) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen. Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. Die Stahlteile der Kits 1, 2 und 3 haben die folgenden Oberflächen: Schrauben, U-Scheiben, Deckplatten = Cr(VI)-frei verzinkt Anschweißplatte = phosphatiert Weitere Zusammensetzungen auf Anfrage möglich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=