S M6 14 18 a M6 SW11 Rohrschellen S13 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 1 Schellen- Aufbauschrauben1) Sicherungsblech1) Sicherungsscheibe2) größe AS A… Maße: SB A Maße: US A Maße: Bestellzeichen a Bestellzeichen a SW Bestellzeichen a b 0 ASA0...* (ASB1...*) 20 SBA...* 30 11 USA/USB1X3) 9 18 1 ASA0...* (ASB1...*) 20 2 ASA2...* 25 3 ASA3...* 28 4 ASA4...* 34 5 ASA5...* 50 6 ASA6...* 60 7 ASA7...* 85 8 ASA8...* 110 1) Für Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsbleche notwendig. 2) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 3) Material = Edelstahl 1.4571 *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei X ASA0X Edelstahl 1.4571 4571X ASA04571X DIN 938
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=