Rohrschellen S12 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 1 Größe 0 Größe 0 Größe 1–8 Größe 1–8 ISO 1207 DIN 931/933 ISO 4762 Plattenstärke: 3 mm Schellen- Deckplatte Schlitzschrauben Sechskantschrauben Innensechskantschrauben größe DP A… Maße: SL A… Maße: SSL A… Maße: IS A… Maße: Bestellzeichen b d Bestellzeichen d × L Bestellzeichen d × L Bestellzeichen d × L 0 DPA0...* – – SLA0...* M 06×20 SSLA0...* M 06×30 ISA0...* M 06×20 1 DPA1...* 34 20 SLA0...* M 06×20 SSLA0...* M 06×30 ISA0...* M 06×20 2 DPA2...* 40 26 SLA2...* M 06×25 SSLA2/SSB1...* M 06×35 ISA2...* M 06×25 3 DPA3...* 48 33 SLA3...* M 06×30 SSLA3...* M 06×40 ISA3...* M 06×30 4 DPA4...* 57 40 SLA4...* M 06×35 SSLA4...* M 06×45 ISA4...* M 06×35 5 DPA5...* 70 52 SLA5...* M 06×50 SSLA5...* M 06×60 ISA5...* M 06×50 6 DPA6...* 86 66 SLA6...* M 06×60 SSLA6...* M 06×70 ISA6...* M 06×60 7 DPA7...* 120 94 SLA7...* M 06×90 SSLA7...* M 06×100 ISA7...* M 06×90 8 DPA8...* 146 120 SLA8...* M 06×110 SSLA8...* M 06×125 ISA8...* M 06×110 *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei X DPA0X Edelstahl 1.4571 4571X DPA04571X
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=