S 5 a b c h m 5 a b c h m h 28 11 2 h 28 11 2 c b h a 5 m a 5 m c b h a 5 m TMA/TMB1VERZX TMA/TMB1/4571X TMA/TMB1WLPVZX TMA/TMB1WLP71X 25.410.4 12 M6 14.5 24.910.5 12 M6 14.5 Rohrschellen S11 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 1 Größe 0 Größe 0 Größe 1–6 Größe 1–6 Plattenstärke: 3 mm 1 oder 2 m Schellen- Winkel-Anschweißplatte Tragschiene Tragschienen-Mutter größe APW A… Maße: TS…A/B Maße: TMA/TMB1... Maße: Bestellzeichen d e Bestellzeichen h Bestellzeichen a b c m h 0 APWA0X APWA04571X 14 30 TS11A/B1...* TS11A/B2...* TS14A/B1...* TS14A/B2...* TS30A/B1...* TS30A/B2...* TS11: 11 TS14: 14 TS30: 30 1 APWA1X APWA14571X 20 36 2 APWA2X APWA24571X 26 42 3 APWA3X APWA34571X 33 50 4 APWA4X APWA44571X 40 59 5 APWA5X APWA54571X 52 72 6 APWA6X APWA64571X 66 88 *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X TS11A/B1X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX TS11A/B1VZX Edelstahl 1.4571 71X TS11A/B171X Mit Verlustsicherung (Siehe Seite T54).
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=