e 30 f 24.5 7 e 30 f 24.5 7 Rohrschellen S10 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 1 Größe 0 Größe 0 Größe 1–8 Größe 1–8 Plattenstärke: 3 mm Plattenstärke: 3 mm Plattenstärke: 3 mm Schellen- Anschweiß- und -schraubplatte, lang Doppelanschweißplatte Reihenanschweißplatte größe APL A… Maße: APD A… Maße: APR A… Maße: Bestellzeichen d e f Bestellzeichen d a e Bestellzeichen d a e 0 APLA0...* – 58 44 APDA0...* – 30 61 APRA0...* (10 Schellen) – 30 298 1 APLA1...* 20 64 50 APDA1...* 20 35 69 APRA1...* (10 Schellen) 20 35 349 2 APLA2...* 26 70 56 APDA2...* 26 43 86 APRA2...* (10 Schellen) 26 43 427 3 APLA3...* 33 78 64 APDA3...* 33 52 104 APRA3...* (10 Schellen) 33 52 516 4 APLA4...* 40 87 73 APDA4...* 40 60 117 APRA4...* (5 Schellen) 40 60 297 5 APLA5...* 52 100 86 APDA5...* 52 75 145 APRA5...* (5 Schellen) 52 75 370 6 APLA6...* 66 116 100 APDA6...* 66 90 176 APRA6...* (5 Schellen) 66 90 446 7 APLA7...* 94 150 136 8 APLA8...* 120 178 162 *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X APLA0X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX APLA0VZX Edelstahl 1.4571 4571X APLA04571X
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=