S B B a S b c 10 B B a S c 10 30 e 10.5 S 30 e d 30 e d B B a d b S c 30 e 10.5 S B B a d b S c Rohrschellen S9 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile (Fortsetzung) DIN 3015, Teil 1 Größe 0 Größe 0 Größe 0 Größe 0 Größe 1–8 Größe 1–8 Größe 1–8 Größe 1–8 Breite: 30 mm 1 Stück Anschweißplatte kurz Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll 2 Schellenhälften RAP… Maße: APK A… Maße: a Bestellzeichen b c d s Bestellzeichen d e s 6 44.5 1 3/4 RAP644.5X 86 66 66 1.2 APKA6...* 66 88 3 45.0 RAP645X 48.0 G 1 1/2 RAP648X 50.0 RAP650X 50.8 2 RAP650.8X 52.0 RAP652X 54.0 RAP654X 55.0 RAP655X 57.0 2 1/4 RAP657X 7 57.2 2 1/4 RAP757.2X 121 93.6 94 1.6 APKA7...* 94 122 5 60.3 G 2 RAP760.3X 63.5 2 1/2 RAP763.5X 70.0 2 3/4 RAP770X 73.0 RAP773X 76.1 G 2 1/2 3 RAP776.1X 8 88.9 G 3 RAP888.9X 147 117.6 120 1.6 APKA8...* 120 148 5 101.8 G 3 1/2 4 RAP8101.8X 1) Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden. 2) Aluminium in Größen 0-6. *Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen mit der Kennung für die gewünschte Oberfläche und das Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Oberfläche und Material Kennung Beispiel Stahl, phosphatiert X APKA0X Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei VZX APKA0VZX Edelstahl 1.4571 4571X APKA04571X Bestellzeichen für Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAP glatt RAPG Polyamid gerippt RAN glatt RANG Vollgummi glatt RAVG1) Aluminium gerippt RAA2) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen. Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=