B B a S b c 10 B B a S b c 10 30 e 10.5 S 30 e d 30 e d B B a d b S c 30 e 10.5 S B B a d b S c Rohrschellen S8 Katalog 4100/DE Rohrschellen Serie A (Leichtbaureihe) – Einzelteile DIN 3015, Teil 1 Größe 0 Größe 0 Größe 0 Größe 0 Größe 1–8 Größe 1–8 Größe 1–8 Größe 1–8 Breite: 30 mm Bestellzeichen für Schellenhälften: Werkstoff Innenfläche Kennzeichen Polypropylen gerippt RAP glatt RAPG Polyamid gerippt RAN glatt RANG Vollgummi glatt RAVG1) Aluminium gerippt RAA2) Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAP in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen. Für flamm- oder korrosionshemmende Schellen, siehe Seite S5. 1 Stück Anschweißplatte kurz Schellengröße Rohr-A.D. mm Rohr-NW Rohr-A.D. Zoll 2 Schellenhälften RAP… Maße: APK A… Maße: a Bestellzeichen b c d s Bestellzeichen d e s 0 4.0 RAP004X 28 27 - 0.6 APKA0...* - 30 3 6.0 RAP006X 6.4 1/4 RAP006.4X 8.0 5/16 RAP008X 9.5 3/8 RAP009.5X 10.0 G 1/8 RAP010X 12.0 RAP012X 1 4.0 RAP104X 34 27 20 0.6 APKA1...* 20 36 3 6.0 RAP106X 6.4 1/4 RAP106.4X 8.0 5/16 RAP108X 9.5 3/8 RAP109.5X 10.0 G 1/8 RAP110X 12.0 RAP112X 2 12.7 1/2 RAP212.7X 42 33 26 0.8 APKA2...* 26 42 3 13.5 G 1/4 RAP213.5X 14.0 RAP214X 15.0 RAP215X 16.0 5/8 RAP216X 17.2 G 3/8 RAP217.2X 18.0 RAP218X 3 19.0 3/4 RAP319X 49 35 33 1.0 APKA3...* 33 50 3 20.0 RAP320X 21.3 G 1/2 RAP321.3X 22.0 RAP322X 23.0 RAP323X 25.0 1 RAP325X 25.4 RAP325.4X 4 26.9 G 3/4 RAP426.9X 59 42 40 1.2 APKA4...* 40 59 3 28.0 RAP428X 30.0 RAP430X 5 32.0 1 1/4 RAP532X 71 58 52 1.2 APKA5...* 52 72 3 33.7 G 1 RAP533.7X 35.0 RAP535X 38.0 1 1/2 RAP538X 40.0 RAP540X 42.0 G 1 1/4 RAP542X Fortsetzung siehe nächste Seite …
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=