S F Rohrschellen S7 Katalog 4100/DE Rohrschellen DIN 3015 Schraubenanzugsmomente und axiale Rohrhaltekräfte Die angegebenen Schraubenanzugsmomente und axialen Rohrhaltekräfte beziehen sich auf Montage mit Deckplatten und Außensechskantschrauben nach DIN 931/933. Die axiale Rohrhaltekraft (gemäß DIN 3015 Teil 10) ist ein Mittelwert, ermittelt aus drei Versuchen bei 23°C mit einem Stahlrohr nach DIN 2448 aus St 37, bei dem Haftreibung vorausgesetzt wird. Bei Belastung der Schelle in axialer Rohrrichtung mit der angegebenen Prüfkraft (F) gleitet das Rohr in der Schelle nicht. Serice C - Schwere-Baureihe (DIN 3015, Teil 2) Befestigungs- Polypropylen Polyamid Aluminium Baugröße schraube Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft DIN 931/933 moment (Nm) F (kN) moment (Nm) F (kN) moment (Nm) F (kN) 1 M10 12 1.6 20 4.2 30 12.1 2 M10 12 2.9 20 4.5 30 15.1 3 M10 15 3.3 25 5.1 35 15.5 4 M12 30 8.2 40 9.3 55 29.4 5 M16 45 11.0 55 15.8 120 34.8 6 M20 80 14.0 150 21.0 220 50.0 7 M24 110 28.0 200 32.0 250 70.6 8 M30 180 40.0 350 48.0 500 84.5 9 M30 200 119.0 370 125.0 500 181.5 10 M30 270 168.0 450 180.0 600 244.5 Serie B - Doppel-Baureihe (DIN 3015, Teil 3) Befestigungs- Polypropylen Polyamid Baugröße schraube Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft DIN 931/933 moment (Nm) F (kN) moment (Nm) F (kN) 1 M6 5 0.9 6 0.9 2 M8 12 2.1 12 2.2 3 M8 12 1.9 12 2.0 4 M8 12 2.7 12 2.9 5 M8 8 1.7 8 2.5 Serie A - Leichte-Baureihe (DIN 3015, Teil 1) Befestigungs- Polypropylen Polyamid Aluminium Baugröße schraube Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft Schraubenanzugs- Rohrhaltekraft DIN 931/933 moment (Nm) F (kN) moment (Nm) F (kN) moment (Nm) F (kN) 0 M6 8 0.6 10 0.6 – – 1 M6 8 1.1 10 0.7 12 4.2 2 M6 8 1.2 10 0.8 12 4.3 3 M6 8 1.4 10 1.6 12 4.8 4 M6 8 1.5 10 1.7 12 5.0 5 M6 8 1.9 10 2.0 12 7.3 6 M6 8 2.0 10 2.5 12 8.9 7 M6 8 2.3 10 3.2 – – 8 M6 8 2.6 10 3.5 – – Weitere Hinweise zur Schellenmontage siehe Seite F14 folgende.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=