S Rohrschellen S5 Katalog 4100/DE Rohrschellen Sonderwerkstoffe Flammhemmende Schellen für Schienenfahrzeuge nach EN 45545-2 Die Vorteile: • Mehr Sicherheit für Schienenfahrzeuge • Flammhemmend nach DIN EN 45545-2, UL 94, DIN 3015, BS 6853, DIN 5510-2, NF F 16-101 • System 2+5. Nur 2 Baugrößen für die Rohrdurchmesser 6-42 mm • Platten und Schienen in Stahl und Edelstahl In der Norm konform: Flammhemmende Rohrschellen nach DIN 3015 geprüft gemäß: • BS 6853 • DIN 5510-2 • DIN EN 45545 • UL 94 • NF F 16-101 Die flammhemmende Ausführung ist die ideale Lösung für den Transport- und Railwaymarkt. Sie bietet mehr Sicherheit und Effizienz für Schienenfahrzeuge. Material: Polypropylen (PP-F) Polyamid (PA-F) Vollgummi (TPE-F) T01 EN ISO 4589-2: Sauerstoffgehalt Ol = 38.7 % Ol = 35.5 % Ol = 33.4 % T10.03 EN ISO 5659-2: 25 kW/m2 DS max. = 48 DS max. = 124 DS max. = 79 T12 NF X 70 100-1 & -2: 600°C CITNLP = 0.15 CITNLP = 0.51 CITNLP = 0.15 Erfüllung des Anforderungssatzes R22, 23, 24, 26 für die Gefährdungsstufe: HL1 - HL2 - HL3 HL1 - HL2 - HL3 HL1 - HL2 - HL3 Korrosionshemmende Schellen Auf Grundlage des bewährten Polypropylens wurde die korrosionshemmende Ausführung entwickelt. Ein spezieller Korrosions-Inhibitor verzögert effektiv die Bildung von Spaltkorrosion zwischen den Schellenkörpern und der Verrohrung. Diese korrosionsverzögernden Eigenschaften wurden in Salzsprühnebeltests gemäß DIN EN ISO 9227 getestet und nachgewiesen. Die korrosionshemmenden Rohrschellen sind in der A+C Serie unseres bewährten Rohrschellensystems erhältlich. Das Ursprungsmaterial ist Polypropylen, die Farbe der Schelle immer schiefergrau. Die Vorteile: • Enorme Reduzierung von Spaltkorrosion • Längere Standzeiten • Höhere Wartungsintervalle • Kostenersparnis durch deutlich längere Lebensdauer der Rohrsysteme Bezeichnungsbeispiel: RAP G 3 20CRX Rohrschelle: Serie: A = Leichte Baureihe C = Schwere Baureihe Material: P = Polypropylen Innenfläche: G = Glatt2) Schellengröße: Rohraußendurchmesser: Sondervariante: CR = Korrosionshemmend Schellenkörper einzeln 1) Vollgummi bei Serie A und B nur mit glatter Innenfläche (G). 2) Glatte Innenfläche bei Serie A nicht für Größe 0. Glatte Innenfläche bei Serie C nur bis Größe 8. Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung. Bezeichnungsbeispiel: RAP _ 3 20FHX Rohrschelle: Serie: A = Leichte Baureihe B = Doppel Baureihe C = Schwere Baureihe Material: P = Polypropylen N = Polyamid VG = Vollgummi1) Innenfläche: Standard = mit Rippen G = Glatt2) Schellengröße: Rohraußendurchmesser: Sondervariante: FH = Flammenhemmend Schellenkörper einzeln Die korrosionshemmende Ausführung ist die ideale Lösung für korrosionsgefährdete Bereiche. Beim Ursprungsmaterial Polypropylen ist die Farbe der Schelle weiß, bei Polymid und Vollgummi schwarz.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=