Rohrschellen S4 Katalog 4100/DE Rohrschellen Werkstoff-Eigenschaften DIN 3015 Mechanische Eigenschaften Polypropylen (PP) Polyamid (PA) Aluminium (Al) Vollgummi (TPE) Dichte 0.90 g/cm3 1.10 g/cm3 2.65 g/cm3 0.97 g/cm3 Kerbschlagzähigkeit nach 7 kJ/m2 8 kJ/mm2 – – Charpy bei 23 °C (ISO 179/1eA) (ISO 179/1eA) Kerbschlagzähigkeit nach 3 kJ/m2 – – – Charpy bei -20 °C (ISO 179/1eA) E-Modul (Zug) 1.400 N/mm2 2.000 N/mm2 72.000 N/mm2 – (ISO 527) (ISO 527) Streckspannung bzw. 28 N/mm2 50 N/mm2 >240 N/mm2 5.2 ... 8.8 N/mm2 Zugfestigkeit (Rm) (ISO 527) (ISO 527) (ASTM D412) Thermische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit –30 … +90°C –40 … +120°C -40 ... +300°C –50 … +120°C Chemische Eigenschaften Säuren bedingt beständig bedingt beständig bedingt beständig beständig Laugen bedingt beständig bedingt beständig bedingt beständig beständig Alkohole beständig beständig beständig beständig Benzin bedingt beständig beständig beständig bedingt beständig Mineral-Öl bedingt beständig beständig beständig beständig Sonstiges Öl beständig beständig beständig beständig Seewasser beständig beständig bedingt beständig beständig Die genannten Daten sind Durchschnittswerte und gelten nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung. Diese Werte können nur bedingt zu Konstruktionszwecken verwendet werden. Die Anwendung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist dies für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=