S Rohrschellen S3 Katalog 4100/DE Rohrschellen DIN 3015 Metallteil Serie A+B Serie C Schraube Cr(VI)-frei verzinkt phosphatiert Cr(VI)-frei verzinkt Deckplatte Cr(VI)-frei verzinkt phosphatiert Cr(VI)-frei verzinkt Anschweißplatte phosphatiert phosphatiert Tragschienenmutter Cr(VI)-frei verzinkt Cr(VI)-frei verzinkt Tragschiene blank & geölt Cr(VI)-frei verzinkt blank & geölt Cr(VI)-frei verzinkt Programme: Rohrschellen-Serie A (Leichte Baureihe; DIN 3015-1) Für normale mechanische Beanspruchung in neun Größen serienmäßig – Rohr-A.D. 4 bis 101.8 mm in der metrischen Reihe; – Rohr-A.D. R 1/8˝ bis R 3 1/2˝ in der Rohrzoll-Reihe; – Rohr-A.D. 1/4˝ bis 4˝ in der Engl.-Zoll-Reihe Zubehör und Aufbauvarianten Rohrschellen-Serie B (Doppel-Baureihe; DIN 3015-3) Für normale mechanische Beanspruchung als Zweirohrschelle in fünf Größen serienmäßig: – Rohr-A.D. 6 bis 42 mm in der metrischen Reihe; – Rohr-A.D. R 1/8˝ bis R 1 1/4˝ in der Rohrzoll-Reihe; – Rohr-A.D. 1/4˝ bis 1 1/2˝ in der Engl.-Zoll-Reihe Zweirohrschelle mit unterschiedlichen Rohr A.D. auf Anfrage möglich. Zubehör und Aufbauvarianten Rohrschellen-Serie C (Schwere Baureihe; DIN 3015-2) Für hohe mechanische Beanspruchung in zehn Größen serienmäßig: – Rohr-A.D. 6 bis 406.4 mm in der metrischen Reihe; – Rohr-A.D. R 1/8˝ bis R 16˝ in der Rohrzoll-Reihe; – Rohr-A.D. 5/16˝ bis 12 3/4˝ in der Engl.-Zoll-Reihe Zubehör und Aufbauvarianten Konstruktion: Nach DIN 3015: Obere und untere Schellenhälfte sind identisch. Rippen in den Bohrungen der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämpfend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf. Der Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres. Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung (Blockhöhe C ist um Spaltmaß S reduziert) empfohlen. Werkstoff der Schellen: Polypropylen –30°C bis + 90°C Farbe Dunkelgrün Polyamid 6 –40°C bis + 120°C Farbe Schwarz Vollgummi –50°C bis + 120°C Farbe Schwarz Aluminium –40°C bis + 300°C Edelstahl auf Anfrage Vom Standard abweichende Farben auf Anfrage möglich. Sonderwerkstoffe Flammhemmend........................................................... S. S5 Korrosionshemmend..................................................... S. S5 Festigkeit: Rohrschellen zeichnen sich durch starkes Rückstellvermögen und durch hohe Zug-, Reiß- sowie Abriebfestigkeit und Kältebeständigkeit aus. Die Wahl der Serie und des Schellenmaterials richtet sich nach den spezifischen Beanspruchungen in mechanischer wie auch in thermischer Hinsicht. Bestellzeichen: Die Bestellzeichen für Schellenhälften sowie die Bezeichnung für komplette Schellenkits beinhaltet die Serienbezeichnung, die Werkstoffbezeichnung und die Innenfläche. Schellen nach DIN 3015 bestehen immer aus zwei Schellenhälften. (Eine Schelle = 2 Schellenhälften) Bezeichnungsbeispiel: 1) Vollgummi bei Serie A und B nur mit glatter Innenfläche (G). 2) Aluminium nur bei Serie A Größe 0 bis 6 und Serie C Größe 1 bis 8. Schellen aus Aluminium nur mit Rippen. 3) Glatte Innenfläche bei Serie A nicht für Größe 0. Glatte Innenfläche bei Serie C nur bis Größe 8. Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung. Ausführung der Metallteile: Alle Metallteile in Stahl und Edelstahl lieferbar. Edelstahlqualitäten: Edelstahl W5 (1.4401 oder 1.4571) ab Lager, W4 (1.4301 oder 1.4305) auf Anfrage lieferbar. Oberflächen Stahl: Standardmäßig haben die Stahlteile folgende Oberflächen: Hiervon abweichende Oberflächen sind auf Anfrage möglich. Zulassungen: Auf Anfrage. R A P _ 3 20 Rohrschelle: Serie: A = Leichte Baureihe B = Doppel Baureihe C = Schwere Baureihe Material: P = Polypropylen N = Polyamid VG = Vollgummi1) A = Aluminium2) Innenfläche: Standard = mit Rippen G = Glatt3) Schellengröße: Rohraußendurchmesser: Sondervarianten: CR = Korrosionshemmend FH = Flammenhemmend
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=