Rohre/Rohrbogen R14 Katalog 4100/DE Nahtlose EO-Rohrbogen 90° Werkstoff E235N (St. 37.4) und 1.4571 für geringe Druckverluste Bestellzeichen Rohr Wand- Rohr BiegeCr(VI)-frei 1.4571 A.D. Toleranz dicke I.D. radius Schenkellänge Länge Gewicht D ± S mm R a b L1 L2 kg/Stück RB16X2CF RB16X271 16 0.08 2.0 12 30 200 40 230 70 0.198 RB18X1.5CF RB18X1.571 18 0.08 1.5 15 36 200 35 236 71 0.178 RB20X2CF 20 0.08 2.0 16 36 200 45 236 81 0.268 RB20X2.5CF RB20X2.571 20 0.08 2.5 15 36 200 45 236 81 0.326 RB22X1.5CF 22 0.08 1.5 19 38 200 40 238 78 0.227 RB22X2CF RB22X271 22 0.08 2.0 18 38 200 40 238 78 0.296 RB25X2CF 25 0.08 2.0 21 44 200 50 244 94 0.362 RB25X2.5CF RB25X2.571 25 0.08 2.5 20 44 200 50 244 94 0.442 RB25X3CF 25 0.08 3.0 19 44 200 50 244 94 0.519 RB28X1.5CF 28 0.08 1.5 25 48 200 50 248 98 0.319 RB28X2CF RB28X271 28 0.08 2.0 24 48 200 50 248 98 0.417 RB28X3CF 28 0.08 3.0 22 48 200 50 248 98 0.601 RB30X2.5CF 30 0.08 2.5 25 50 200 60 250 110 0.575 RB30X3CF RB30X371 30 0.08 3.0 24 50 200 60 250 110 0.677 RB30X4CF 30 0.08 4.0 22 50 200 60 250 110 0.869 RB35X2CF RB35X271 35 0.15 2.0 31 60 200 65 260 125 0.586 RB35X3CF 35 0.15 3.0 29 60 200 65 260 125 0.852 RB38X2.5CF 38 0.15 2.5 33 65 200 75 265 140 0.827 RB38X3CF 38 0.15 3.0 32 65 200 75 265 140 0.979 RB38X4CF RB38X471 38 0.15 4.0 30 65 200 75 265 140 1.268 RB38X5CF 38 0.15 5.0 28 65 200 75 265 140 1.538 RB42X2CF RB42X271 42 0.20 2.0 38 80 200 85 280 165 0.809 RB42X3CF 42 0.20 3.0 36 80 200 85 280 165 1.183 RB50X6* 50 0.20 6.0 38 180 150 150 330 330 3.496 RB65X8* 65 0.30 8.0 49 180 160 160 330 330 6.294 Toleranzen für die Schenkellängen: ±2,5 mm Bei Rohrbögen ist gegenüber geraden Rohren gleicher Wanddicke die höhere Beanspruchung auf der Bogeninnenseite und die Minderung der Schwellfestigkeit durch die Unrundheit zu berücksichtigen. Einzelheiten siehe DIN 2413 III Abschnitt 4.7. Bei nachträglichem Ablängen des Rohrbogens kann eine Nachkalibrierung im Anschlussbereich des Rohrbogens erforderlich sein. Rohrbogen E235N (St. 37.4) sind phosphatiert und geölt. (Gelb verzinkt auf Anfrage.) *phosphatiert und geölt
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=