R Rohre/Rohrbogen R13 Katalog 4100/DE 1. DIN 2413 I: Rohre mit einem Durchmesserverhältnis von AD/ID>2 wurden nach DIN 2413 III berechnet, jedoch wurde beim Festigkeitskennwert K die Streckgrenze eingesetzt. 2. Berstdruckkalkulation (B.D.) nach Faupel-von-Mises Nach DIN EN 10216-5, DIN EN 10305-1 Weitere Abmessungen auf Anfrage! Material da Außen-Ø (mm) s Wanddicke d Innen-Ø (mm) 1 Berechnungsdruck 2 Berstdruck bar Gewicht kg/m 316 L (1.4404) Oberfläche DIN 2413 I ruhend PN bar DIN 2413 III schwellend PN bar blankgeglüht Zoll mm Zoll mm Bestellzeichen R1/8X0.028TP316/L 1/8 3.18 0.028 0.71 1.76 659 492 2538 0.044 R3/16X0.035TP316/L 3/16 4.76 0.035 0.89 2.98 549 422 1996 0.086 R1/4X0.035TP316/L 1/4 6.35 0.035 0.89 4.57 412 328 1403 0.122 R1/4X0.049TP316/L 0.049 1.24 3.87 576 440 2126 0.159 R1/4X0.065TP316/L 0.065 1.65 3.05 619 556 3135 0.194 R3/8X0.035TP316/L 3/8 9.53 0.035 0.89 7.75 274 227 883 0.193 R3/8X0.049TP316/L 0.049 1.24 7.05 384 309 1294 0.257 R3/8X0.065TP316/L 0.065 1.65 6.23 510 396 1818 0.326 R1/2X0.035TP316/L 1/2 12.70 0.035 0.89 10.92 206 174 644 0.263 R1/2X0.049TP316/L 0.049 1.24 10.22 288 238 932 0.356 R1/2X0.065TP316/L 0.065 1.65 9.40 382 307 1286 0.457 R1/2X0.083TP316/L 0.083 2.11 8.48 488 381 1724 0.560 R5/8X0.049TP316/L 5/8 15.88 0.049 1.24 13.40 230 193 729 0.455 R5/8X0.065TP316/L 0.065 1.65 12.58 306 251 996 0.588 R3/4X0.049TP316/L 3/4 19.05 0.049 1.24 16.57 192 163 598 0.553 R3/4X0.065TP316/L 0.065 1.65 15.75 255 212 813 0.719 R3/4X0.083TP316/L 0.083 2.11 14.83 325 266 1069 0.895 R3/4X0.095TP316/L 0.095 2.41 14.23 372 300 1248 1.004 R3/4X0.109TP316/L 0.109 2.77 13.51 427 339 1467 1.129 R1X0.065TP316/L 1 25.40 0.065 1.65 22.10 191 162 595 0.981 R1X0.083TP316/L 0.083 2.11 21.18 244 204 775 1.231 R1X0.095TP316/L 0.095 2.41 20.58 279 231 900 1.387 R1X0.126TP316/L 0.126 3.20 19.00 370 299 1240 1.779 Nahtlose EO-Rohre aus Edelstahl | Material 316L (1.4404)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=