Rohre/Rohrbogen R12 Katalog 4100/DE Nach ASTM A269/A213, DIN EN 10305-4 Material da Außen-Ø (mm) Außen-Ø Toleranz (mm) s Wanddicke (mm) di Innen-Ø (mm) 1 Berechnungsdruck 2 Berstdruck bar Gewicht kg/m 316L (1.4404) DIN 2413 I ruhend PN bar DIN 2413 III schwellend PN bar Oberfläche gebeizt blankgeglüht Bestellzeichen R04X1-316BA 04 ±0.08 1.0 2.0 735 539 2961 0.075 R06X1-316BA 06 ±0.08 1.0 4.0 490 383 1732 0.125 R06X1.5-316BA 06 1.5 3.0 735 539 2961 0.169 R08X1-316BA 08 ±0.08 1.0 6.0 368 297 1229 0.175 R10X1-316BA 10 ±0.08 1.0 8.0 294 242 953 0.225 R10X1.5-316BA 10 1.5 7.0 441 349 1524 0.319 R10X2-316BA 10 2.0 6.0 588 447 2182 0.401 R12X1-316BA 12 ±0.08 1.0 10.0 245 205 779 0.275 R12X1.5-316BA 12 1.5 9.0 368 297 1229 0.394 R12X2-316BA 12 2.0 8.0 490 383 1732 0.501 R15X1.5-316BA 15 ±0.08 1.5 12.0 294 242 953 0.507 R16X2-316 16 ±0.08 2.0 12.0 368 297 1229 0.701 R16X2.5-316 16 2.5 11.0 459 362 1601 0.845 R18X1.5-316 18 ±0.08 1.5 15.0 245 205 779 0.620 R18X2-316 18 2.0 14.0 327 267 1074 0.801 R20X2-316 20 ±0.08 2.0 16.0 294 242 953 0.901 R20X2.5-316 20 2.5 15.0 368 297 1229 1.096 R22X2-316 22 ±0.08 2.0 18.0 267 222 857 1.002 R25X2-316 25 ±0.08 2.0 21.0 235 197 745 1.152 R25X2.5-316 25 2.5 20.0 294 242 953 1.409 R25X3-316 25 3.0 19.0 353 286 1172 1.653 R28X2-316 28 ±0.08 2.0 24.0 210 177 659 1.302 R30X2.5-316 30 ±0.08 2.5 25.0 245 205 779 1.722 R30X3-316 30 3.0 24.0 294 242 953 2.028 R35X3-316 35 ±0.15 3.0 29.0 252 210 803 2.404 R38X3-316 38 ±0.15 3.0 32.0 232 195 734 2.629 R38X4-316 38 4.0 30.0 309 254 1010 3.405 R38X5-316 38 5.0 28.0 387 311 1305 4.132 R38X6-316 38 6.0 26.0 464 365 1621 4.808 R42X3-316 42 ±0.20 3.0 36.0 210 177 659 2.930 1. DIN 2413 I statischer Druck (PN) geeignet für Rohre inklusive Herstellungstoleranzen 2. Berstdruckkalkulation (B.D.) nach Faupel-von-Mises Weitere Abmessungen auf Anfrage! Nahtlose EO-Rohre aus Edelstahl | Material 316L (1.4404)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=