R Rohre/Rohrbogen R11 Katalog 4100/DE Nach DIN EN 10216-5, DIN EN 10305-1 Material da Außen-Ø (mm) Außen-Ø Toleranz (mm) s Wanddicke (mm) di Innen-Ø (mm) Berechnungsdruck 2 Berstdruck bar Gewicht kg/m 316Ti (1.4571) Oberfläche 1 DIN 2413 I ruhend PN bar DIN 2413 III schwellend PN bar blankgeglüht Bestellzeichen R04X171 04 ±0.08 1.0 2.0 735 539 (2961) 0.075 R06X171 06 ±0.08 1.0 4.0 490 383 1850 0.125 R06X1.571 06 1.5 3.0 735 539 2900 0.169 R08X171 08 ±0.08 1.0 6.0 368 297 1300 0.175 R08X1.571 08 1.5 5.0 551 424 2050 0.244 R10X171 10 ±0.08 1.0 8.0 294 242 950 0.225 R10X1.571 10 1.5 7.0 441 349 1750 0.319 R10X271 10 2.0 6.0 588 447 2400 0.401 R12X171 12 ±0.08 1.0 10.0 245 205 850 0.275 R12X1.571 12 1.5 9.0 368 297 1400 0.394 R12X271 12 2.0 8.0 490 383 1900 0.501 R14X1.571 14 ±0.08 1.5 11.0 315 258 1200 0.469 R14X271 14 2.0 10.0 420 334 1550 0.601 R14X2.571 14 2.5 9.0 525 406 2100 0.720 R15X171 15 ±0.08 1.0 13.0 196 166 675 0.351 R15X1.571 15 1.5 12.0 294 242 1100 0.507 R15X271 15 2.0 11.0 392 314 1400 0.651 R16X1.571 16 ±0.08 1.5 13.0 276 228 950 0.545 R16X271 16 2.0 12.0 368 297 1300 0.701 R16X2.571 16 2.5 11.0 459 362 1850 0.845 R16X371 16 3.0 10.0 551 424 2400 0.977 R18X1.571 18 ±0.08 1.5 15.0 245 205 800 0.620 R18X271 18 2.0 14.0 327 267 1150 0.801 R20X271 20 ±0.08 2.0 16.0 294 242 1050 0.901 R20X2.571 20 2.5 15.0 368 297 1400 1.095 R20X371 20 3.0 14.0 441 349 1800 1.277 R22X1.571 22 ±0.08 1.5 19.0 200 170 650 0.770 R22X271 22 2.0 18.0 267 222 900 1.002 R25X271 25 ±0.08 2.0 21.0 235 197 763 1.152 R25X2.571 25 2.5 20.0 294 242 1050 1.408 R25X371 25 3.0 19.0 353 286 1275 1.653 R28X1.571 28 ±0.08 1.5 25.0 158 135 550 0.995 R28X271 28 2.0 24.0 210 177 700 1.302 R28X2.571 28 2.5 23.0 263 218 (840) 1.596 R30X2.571 30 ±0.08 2.5 25.0 245 205 850 1.722 R30X371 30 3.0 24.0 294 242 1150 2.028 R30X471 30 4.0 22.0 392 314 1500 2.605 R35X271 35 ±0.15 2.0 31.0 168 143 550 1.653 R35X2.571 35 2.5 30.0 210 177 (659) 2.035 R35X371 35 3.0 29.0 252 210 (803) 2.404 R38X2.571 38 ±0.15 2.5 33.0 193 164 628 2.222 R38X471 38 4.0 30.0 309 254 1150 3.405 R42X271 42 ±0.20 2.0 38.0 140 121 475 2.003 R42X371 42 3.0 36.0 210 177 750 2.930 1. DIN 2413 I: Rohre mit einem Durchmesserverhältnis von AD/ID>2 wurden nach DIN 2413 III berechnet, jedoch wurde beim Festigkeitskennwert K die Streckgrenze eingesetzt. 2. Ermittelt auf Parker Laborprüfständen. ( ) = Berstdruckkalkulation (B.D.) nach Faupel-von-Mises Weitere Abmessungen auf Anfrage! Nahtlose EO-Rohre aus Edelstahl | Material 316Ti (1.4571)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=